>
Lista prodotti
Categorie Prodotto
>
Refrigeration & Air Conditioning
Valvole di espansione termostatica
Valvole solenoidi
Regolatori di pressione e temperatura
Controlli elettronici
Componenti di linea
Valvole elettroniche
Bobine per valvole solenoidi
Controlli di pressione e temperatura
Valvole per acqua
Filtri deidratatori e spie di liquido
Sight Glasses
Contattori e avviatori motore
Controlli elettronici: sensori, trasmettitori
Valvole di intercettazione e regolazione
Valvole di sicurezza
Controlli di livello del liquido
Unità condensatrici
Appliance Controls
Accessori, ricambi
Compressori
Gruppo valvole ICF
>
Heating Controls - Componenti per bruciatori
Ugelli per olio combustibile
Pompe per olio combustibile
Unità di accensione
Preriscaldatori
Controlli per bruciatori ad olio combustibile
Unità fotoelettriche
Termostati
>
Drives - inverters VLT® e Soft starters
Convertitori di frequenza VLT®
Soluzioni Decentralizzate
Soft starters - Avviatori statici
Moduli di espansione
>
Industrial Automation - Dispositivi di controllo per l'industria
Trasmettitori di pressione
Elettrovalvole
Bobine per valvole
Valvole ad azionamento pneumatico
Valvole termostatiche
Pressostati
Pressostati, differenziali
Sonde di temperatura
Termostati
Contattori e avviatori per motore
Accessori e parti di ricambio
>
Inverters Fotovoltaici
Inverter solari
Sistemi di controllo per impianti solari
Seguici:
L'Azienda
Aspirazioni, promesse, comportamento
La nostra organizzazione
Società del Gruppo Danfoss
Condizioni generali di vendita
Prodotti
Categorie Prodotto
Aree Commerciali
Refrigeration and Air Conditioning
Heating Controls - Componenti per bruciatori
Drives - inverters VLT® e Soft starters
Industrial Automation - Dispositivi di controllo per l'industria
Danfoss Solar Inverters
Novità ed eventi
Novità
Newsletters
Archivio
Jobs & Career
Danfoss nel mondo
Contatti
Danfoss Italia
Danfoss nel mondo
Local Sites
Danfoss Group Global
Afghanistan
Argentina
Australia
Austria
Bahrain
Belarus
Belgium (Dutch)
Belgium (French)
Bolivia
Bosnia - Herzegovina
Brazil
Bulgaria
Canada
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Croatia
Cuba
Czech Republic
Denmark
Djibouti
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Finland
France
Germany
Guatamala
Haiti
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Ireland
Italy
Jamaica
Jordan
Kazakhstan
Korea
Kuwait
Laos
Latvia
Lebanon
Lithuania
Malaysia
Mexico
Middle East
Netherlands
New Zealand
Norway
Oman
Pakistan
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Romania
Russia
Saudi Arabia
Serbia
Singapore
Slovakia
Slovenia
Somalia
South Africa
Spain
Sudan
Sweden
Switzerland (French)
Switzerland (German)
Syria
Taiwan
Thailand
Turkey
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yemen
>
Stampa la pagina
>
Home
>
Prodotti
>
Categorie Prodotto
>
Valvole di sicurezza
>
Valvole di sicurezza con pilota interno POV, Pilota esterno
>
POV 40-80 D,attacchi a saldare DIN
POV 40-80 D,attacchi a saldare DIN
Refrigeranti: R 717 (NH3) e altri refrigeranti non infiammabili Campo di temperatura: -50°C - +150°.Pressione impostata: 15-25 bar g.
>
Selezione codice
>
Disegni (2)
Codice
3 articolo/i
Tipo
select
Tutti
POV 1050
POV 2150
POV 600
Att. standard
Tipo attacco
Dimensioni att. ingresso [mm]
select
Tutti
40 mm
65 mm
80 mm
Dimensione att. uscita [mm]
select
Tutti
40 mm
65 mm
80 mm
Campo temp. °C
Intervallo di temp. con POV [°C]
Impost. pressione [bar]
select
Tutti
-
25 bar
Certificato
>
148F3026
POV 1050
EN 10220
Saldare
65 mm
65 mm
-50 - 150 °C
-50 - 150 °C
25 bar
Certificato TÜV incluso
>
148F3033
POV 2150
EN 10220
Saldare
80 mm
80 mm
-50 - 150 °C
-50 - 150 °C
25 bar
Certificato TÜV incluso
>
2417+232
POV 600
EN 10220
Saldare
40 mm
40 mm
-50 - 150 °C
-50 - 150 °C
-
Certificato TÜV incluso