Categorie Prodotto
> Refrigeration & Air Conditioning
> Heating Controls - Componenti per bruciatori
> Drives - inverters VLT® e Soft starters
> Industrial Automation - Dispositivi di controllo per l'industria
> Inverters Fotovoltaici

Seguici:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 

CI (Serie 6-50), Contattori

Ascending Order72 articolo/i
select
select
select
select
select
select
select
select
select
select
>037H001513
CI 61,5 kW2,2 kW6,0 A20,0 A16,0 A324 V24 V-
>037H001523
CI 61,5 kW2,2 kW6,0 A20,0 A16,0 A3110 V110 V-
>037H001528
CI 61,5 kW2,2 kW6,0 A20,0 A16,0 A3-208 - 230 V-
>037H001531
CI 61,5 kW2,2 kW6,0 A20,0 A16,0 A3220 - 240 V--
>037H001532
CI 61,5 kW2,2 kW6,0 A20,0 A16,0 A3220 - 230 V220 V-
>037H001537
CI 61,5 kW2,2 kW6,0 A20,0 A16,0 A3380 - 400 V440 V-
>037H001538
CI 61,5 kW2,2 kW6,0 A20,0 A16,0 A3415 V500 V-
>037H001831
CI 61,5 kW2,2 kW6,0 A20,0 A16,0 A4220 - 240 V--
>037H001832
CI 61,5 kW2,2 kW6,0 A20,0 A16,0 A4220 - 230 V220 V-
>037H002113
CI 92,2 kW4,0 kW9,0 A25,0 A16,0 A324 V24 V-
>037H002116
CI 92,2 kW4,0 kW9,0 A25,0 A16,0 A324 V29 V-
>037H002123
CI 92,2 kW4,0 kW9,0 A25,0 A16,0 A3110 V110 V-
>037H002131
CI 92,2 kW4,0 kW9,0 A25,0 A16,0 A3220 - 240 V--
>037H002132
CI 92,2 kW4,0 kW9,0 A25,0 A16,0 A3220 - 230 V220 V-
>037H002137
CI 92,2 kW4,0 kW9,0 A25,0 A16,0 A3380 - 400 V440 V-
12345