| 5 articolo/i | | | | | | | | | | | | |
| | CI 5-5 | 1,5 kW | 2,2 kW | 4,9 A | 20,0 A | 16,0 A | 1 | - | 230 V | 230 V | - | |
| | CI 5-9 | 3,0 kW | 4,0 kW | 8,5 A | 20,0 A | 16,0 A | - | 1 | 110 V | 120 V | - | |
| | CI 5-9 | 3,0 kW | 4,0 kW | 8,5 A | 20,0 A | 16,0 A | - | 1 | 230 V | 230 V | - | |
| | CI 5-9 | 3,0 kW | 4,0 kW | 8,5 A | 20,0 A | 16,0 A | - | 1 | 240 V | 240 V | - | |
| | CI 5-9 | 3,0 kW | 4,0 kW | 8,5 A | 20,0 A | 16,0 A | - | - | 230 V | 230 V | - | |