Caratteristiche
|
Valore
|
|
Tipo
|
EV224B
|
|
Peso kg
|
0.846 kg
|
|
Actuator size
|
13.5 mm
|
|
Actuator size [in]
|
0.53 in
|
|
Ambient temperature max. [°C]
|
80 °C
|
|
Ambient temperature max. [°F]
|
176 °F
|
|
Materiale corpo
|
Ottone
|
|
Collegamento
|
G 3/4
|
|
Attacco Interno/Esterno
|
Internal
|
|
Connesione standard
|
ISO 228-1
|
|
Cv value [gal/min]
|
9,400 gpm US
|
|
Pressione differenziale [bar]
|
0,3 - 40 bar
|
|
Pressione differenziale [psi]
|
4,3 - 571,4 psi
|
|
EAN
|
5702423164127
|
|
Funzione
|
NC
|
|
Valore Kv [m³/h]
|
8,000 m3/h
|
|
Pressione lavoro max [bar]
|
40,0 bar
|
|
Pressione lavoro max [psig]
|
570 psig
|
|
Intervallo di temperatura del mezzo [°C]
|
-10 - 60 °C
|
|
Intervallo di temperatura del mezzo [°F]
|
15 - 140 °F
|
|
Numero di vie
|
2/2
|
|
Funzionamento
|
Servoassistita
|
|
Dimensioni orificio [in]
|
3/4 in
|
|
Grandezza del foro [mm]
|
20,00 mm
|
|
Imballo
|
Multi pack
|
|
Quantità per imballo
|
24 PC
|
|
Materiale di tenuta
|
NBR
|
|
Designazione del tipo
|
Solenoid valve
|