Categorie Prodotto
> Refrigeration & Air Conditioning
> Heating Controls - Componenti per bruciatori
> Drives - inverters VLT® e Soft starters
> Industrial Automation - Dispositivi di controllo per l'industria
> Inverters Fotovoltaici

Seguici:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 

017D004566

Caratteristiche

Valore

Tipo RT263AL
Peso kg 1.118 kg
Segnale di allarme Caduta
Temperatura ambiente [°C] -50 - 70 °C
Temperatura ambiente [°F] -58 - 158 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] -50 - 70 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] -58 - 158 °F
Applicazione ammoniaca
Certificati di conformità CCC, CE, RINA, RMRS
Differenziale [bar] 0,05 bar
Funzione contatto SPDT (zona neutra)
Categoria dei contatti AC1=10 A, 400 V
Categoria dei contatti AC15=3 A, 400 V
Categoria dei contatti AC3=4 A, 400 V
Categoria dei contatti DC13=12 W, 220 V
Categoria dei contatti LR=28 A, 400 V
Campo di pressione differenziale [bar] 0,10 - 1,00 bar
Campo di pressione differenziale [MPa] 0,01 - 0,10 MPa
Campo di pressione differenziale [psi] 1,5 - 14,5 psi
EAN 5702428042741
Dimensioni collegamento elettrico 2xPg 13.5
Electrical specification standard EN 60947-4/-5
Grado di protezione custodia IP66
Impostazioni di fabbrica [bar] 0,80 bar
Impostazioni di fabbrica [MPa] 0,080 MPa
Impostazioni di fabbrica [psig] 11,0 psig
Glow lamp No
Max. neutral zone [bar] 0,23 bar
Pressione di prova max. [bar] Pe 8,0 bar
Pressione lavoro max [bar] 7,0 bar
Pressione lavoro max [psig] 101 psig
Pressione di esercizio max [bar] Pe 7,0 bar
MWP [psig] Pe 101,5 psig
Campo di esercizio lato BP [bar] Pe -1 - 6 bar
Campo di esercizio lato LP [psig]Pe -15 - 87 psig
Imballo Multi pack
Pressure connection size 3/8
Raccordo di pressione standard ISO 228-1
Pressure connection type G
Pressure Male/Female Male
Product description Differential Pressure Control
Product Design class B
Quantità per imballo 9 PC
Funzione di ripristino AUTO