Caratteristiche
|
Valore
|
|
Tipo
|
RT262A
|
|
Peso kg
|
1.062 kg
|
|
Temperatura ambiente [°C]
|
-50 - 70 °C
|
|
Temperatura ambiente [°F]
|
-58 - 158 °F
|
|
Campo di temperatura ambiente [°C]
|
-50 - 70 °C
|
|
Campo di temperatura ambiente [°F]
|
-58 - 158 °F
|
|
Applicazione ammoniaca
|
Sì
|
|
Certificati di conformità
|
CCC, CE, KRS, RINA, RMRS
|
|
Differenziale [bar]
|
0,03 bar
|
|
Funzione contatto
|
SPDT (progressivo)
|
|
Categoria dei contatti
|
25VA, 24V AC/DC
|
|
Campo di pressione differenziale [bar]
|
0,00 - 0,30 bar
|
|
Campo di pressione differenziale [MPa]
|
0,00 - 0,03 MPa
|
|
Campo di pressione differenziale [psi]
|
0,0 - 4,0 psi
|
|
EAN
|
5702428042796
|
|
Dimensioni collegamento elettrico
|
2xPg 13.5
|
|
Electrical specification standard
|
EN 60947-4/-5
|
|
Grado di protezione custodia
|
IP66
|
|
Glow lamp
|
No
|
|
Manufacturer's name
|
DANFOSS
|
|
Pressione di prova max. [bar] Pe
|
13,0 bar
|
|
Pressione lavoro max [bar]
|
11,0 bar
|
|
Pressione lavoro max [psig]
|
160 psig
|
|
Pressione di esercizio max [bar] Pe
|
11,0 bar
|
|
MWP [psig] Pe
|
159,5 psig
|
|
Campo di esercizio lato BP [bar] Pe
|
-1 - 10 bar
|
|
Campo di esercizio lato LP [psig]Pe
|
-15 - 145 psig
|
|
Imballo
|
Multi pack
|
|
Pressure connection size
|
3/8
|
|
Raccordo di pressione standard
|
ISO 228-1
|
|
Pressure connection type
|
G
|
|
Pressure Male/Female
|
Male
|
|
Product description
|
Differential Pressure Control
|
|
Product Design class
|
B
|
|
Quantità per imballo
|
9 PC
|
|
Funzione di ripristino
|
AUTO
|