Caratteristiche
|
Valore
|
|
Tipo
|
RT260A
|
|
Peso kg
|
0.980 kg
|
|
Temperatura ambiente [°C]
|
-50 - 70 °C
|
|
Temperatura ambiente [°F]
|
-58 - 158 °F
|
|
Campo di temperatura ambiente [°C]
|
-50 - 70 °C
|
|
Campo di temperatura ambiente [°F]
|
-58 - 158 °F
|
|
Applicazione ammoniaca
|
Sì
|
|
Certificati di conformità
|
CCC, CE, KRS, RINA, RMRS
|
|
Differenziale [bar]
|
0,50 bar
|
|
Funzione contatto
|
SPDT
|
|
Categoria dei contatti
|
AC1=10 A, 400 V
|
|
Categoria dei contatti
|
AC15=3 A, 400 V
|
|
Categoria dei contatti
|
AC3=4 A, 400 V
|
|
Categoria dei contatti
|
DC13=12 W, 220 V
|
|
Categoria dei contatti
|
LR=28 A, 400 V
|
|
Campo di pressione differenziale [bar]
|
0,50 - 6,00 bar
|
|
Campo di pressione differenziale [MPa]
|
0,05 - 0,60 MPa
|
|
Campo di pressione differenziale [psi]
|
7,3 - 87,0 psi
|
|
EAN
|
5702428042826
|
|
Dimensioni collegamento elettrico
|
2xPg 13.5
|
|
Electrical specification standard
|
EN 60947-4/-5
|
|
Grado di protezione custodia
|
IP66
|
|
Glow lamp
|
No
|
|
Pressione di prova max. [bar] Pe
|
47,0 bar
|
|
Pressione lavoro max [bar]
|
42,0 bar
|
|
Pressione lavoro max [psig]
|
609 psig
|
|
Pressione di esercizio max [bar] Pe
|
42,0 bar
|
|
MWP [psig] Pe
|
609,1 psig
|
|
Campo di esercizio lato BP [bar] Pe
|
-1 - 36 bar
|
|
Campo di esercizio lato LP [psig]Pe
|
-15 - 522 psig
|
|
Imballo
|
Multi pack
|
|
Pressure connection size
|
3/8
|
|
Raccordo di pressione standard
|
ISO 228-1
|
|
Pressure connection type
|
G
|
|
Pressure Male/Female
|
Male
|
|
Product description
|
Differential Pressure Control
|
|
Product Design class
|
B
|
|
Quantità per imballo
|
9 PC
|
|
Funzione di ripristino
|
AUTO
|