Caratteristiche
|
Valore
|
|
Tipo
|
MBC 5080
|
|
Peso kg
|
0.267 kg
|
|
Temperatura ambiente [°C]
|
-10 - 85 °C
|
|
Temperatura ambiente [°F]
|
14 - 185 °F
|
|
Campo di temperatura ambiente [°C]
|
-10 - 85 °C
|
|
Campo di temperatura ambiente [°F]
|
14 - 185 °F
|
|
Applicazione ammoniaca
|
No
|
|
Certificati di conformità
|
ABS, BV, CCC, CCS, DNV, GL, KRS, LR, NKK, RINA, RMRS
|
|
Pressione di scoppio [bar]
|
90,0 bar
|
|
Funzione contatto
|
SPDT
|
|
Categoria dei contatti
|
AC15=0.5 A, 250 V
|
|
Categoria dei contatti
|
DC13=12 W, 125 V
|
|
Campo di pressione differenziale [bar]
|
0,30 - 5,00 bar
|
|
Campo di pressione differenziale [MPa]
|
0,03 - 0,50 MPa
|
|
EAN
|
5702423244638
|
|
Electrical conn. Male/Female
|
Female
|
|
Dimensioni collegamento elettrico
|
Pg 11
|
|
Electrical connection standard
|
EN 175301-803-A
|
|
Electrical specification standard
|
EN 60947-5
|
|
Grado di protezione custodia
|
IP65
|
|
Pressione di prova max. [bar] Pe
|
68,0 bar
|
|
Pressione lavoro max [bar]
|
45,0 bar
|
|
Pressione lavoro max [psig]
|
653 psig
|
|
Pressione di esercizio max [bar] Pe
|
45,0 bar
|
|
MWP [psig] Pe
|
652,7 psig
|
|
Campo di esercizio lato BP [bar] Pe
|
0 - 30 bar
|
|
Campo di esercizio lato LP [psig]Pe
|
0 - 435 psig
|
|
Imballo
|
Multi pack
|
|
Pressure connection notes
|
With flange
|
|
Pressure connection size
|
1/4
|
|
Raccordo di pressione standard
|
ISO 228-1
|
|
Pressure connection type
|
G
|
|
Pressure Male/Female
|
Female
|
|
Product description
|
Differential Pressure Control
|
|
Product Design class
|
B
|
|
Quantità per imballo
|
10 PC
|
|
Chiave di identificazione
|
2031-1DB04
|