Categorie Prodotto
> Refrigeration & Air Conditioning
> Heating Controls - Componenti per bruciatori
> Drives - inverters VLT® e Soft starters
> Industrial Automation - Dispositivi di controllo per l'industria
> Inverters Fotovoltaici

Seguici:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 

017D004366

Caratteristiche

Valore

Tipo RT262AL
Peso kg 1.100 kg
Segnale di allarme Caduta
Temperatura ambiente [°C] -50 - 70 °C
Temperatura ambiente [°F] -58 - 158 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] -50 - 70 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] -58 - 158 °F
Applicazione ammoniaca
Certificati di conformità CCC, CE, RINA, RMRS
Differenziale [bar] 0,10 bar
Funzione contatto SPDT (zona neutra)
Categoria dei contatti AC1=10 A, 400 V
Categoria dei contatti AC15=3 A, 400 V
Categoria dei contatti AC3=4 A, 400 V
Categoria dei contatti DC13=12 W, 220 V
Categoria dei contatti LR=28 A, 400 V
Campo di pressione differenziale [bar] 0,10 - 1,50 bar
Campo di pressione differenziale [MPa] 0,01 - 0,15 MPa
Campo di pressione differenziale [psi] 1,5 - 21,8 psi
EAN 5702428042765
Dimensioni collegamento elettrico 2xPg 13.5
Electrical specification standard EN 60947-4/-5
Grado di protezione custodia IP66
Impostazioni di fabbrica [bar] 0,30 bar
Impostazioni di fabbrica [MPa] 0,030 MPa
Impostazioni di fabbrica [psig] 4,0 psig
Glow lamp No
Max. neutral zone [bar] 0,33 bar
Pressione di prova max. [bar] Pe 13,0 bar
Pressione lavoro max [bar] 11,0 bar
Pressione lavoro max [psig] 160 psig
Pressione di esercizio max [bar] Pe 11,0 bar
MWP [psig] Pe 159,5 psig
Campo di esercizio lato BP [bar] Pe -1 - 9 bar
Campo di esercizio lato LP [psig]Pe -15 - 131 psig
Imballo Multi pack
Pressure connection size 3/8
Raccordo di pressione standard ISO 228-1
Pressure connection type G
Pressure Male/Female Male
Product description Differential Pressure Control
Product Design class B
Quantità per imballo 9 PC
Funzione di ripristino AUTO