Categorie Prodotto
> Refrigeration & Air Conditioning
> Heating Controls - Componenti per bruciatori
> Drives - inverters VLT® e Soft starters
> Industrial Automation - Dispositivi di controllo per l'industria
> Inverters Fotovoltaici

Seguici:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 

017D003666

Caratteristiche

Valore

Tipo RT260AE
Peso kg 1.130 kg
Segnale di allarme Caduta
Temperatura ambiente [°C] -50 - 70 °C
Temperatura ambiente [°F] -58 - 158 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] -50 - 70 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] -58 - 158 °F
Applicazione ammoniaca
Certificati di conformità ATEX, CCC, CE, RINA, RMRS
Differenziale [bar] 0,30 bar
Funzione contatto SPDT (zona neutra)
Categoria dei contatti Ci=0.5 nF
Categoria dei contatti Ii=0.5 A
Categoria dei contatti Li=0.2 uH
Categoria dei contatti Pi=1 W
Categoria dei contatti Ui=29 V
Campo di pressione differenziale [bar] 0,50 - 4,00 bar
Campo di pressione differenziale [MPa] 0,05 - 0,40 MPa
Campo di pressione differenziale [psi] 7,0 - 58,0 psi
EAN 5702428131483
Dimensioni collegamento elettrico 2xPg 13.5
Electrical specification standard EN 60947-4/-5
Grado di protezione custodia IP66
Impostazioni di fabbrica [bar] 0,05 bar
Impostazioni di fabbrica [MPa] 0,005 MPa
Impostazioni di fabbrica [psig] 1,0 psig
Glow lamp No
Pressione di prova max. [bar] Pe 25,0 bar
Pressione lavoro max [bar] 22,0 bar
Pressione lavoro max [psig] 319 psig
Pressione di esercizio max [bar] Pe 22,0 bar
MWP [psig] Pe 319,1 psig
Campo di esercizio lato BP [bar] Pe -1 - 18 bar
Campo di esercizio lato LP [psig]Pe -15 - 261 psig
Imballo Multi pack
Pressure connection size 3/8
Raccordo di pressione standard ISO 228-1
Pressure connection type G
Pressure Male/Female Male
Product description Differential Pressure Control
Product Design class B
Quantità per imballo 9 PC
Funzione di ripristino AUTO