Vieni a scoprire la serie VLT AQUA Drive FC 202 alla Fiera SPS/IPC/Drives Italia, dal 22 al 24 maggio presso il nuovo quartiere Fieristico di Fiera Parma. Pre-registrati subito online!
VLT® AutomationDrive, VLT® HVAC Drive e VLT® AQUA Drive sono disponibili con grado di protezione IP66/NEMA Type 4x per potenze da 0.25 a 90 kW (sovraccarico standard).
Perfetti per installazioni in ambienti aggressivi, sono progettati per resistere alla corrosione derivante dall'utilizzo di speciali detergenti normalmente utilizzati, ad esempio, nell'industria del Food & Beverage.
Gli inverters VLT con protezione IP66 possono essere installati in prossimità del motore sia in ambienti chiusi che in ambienti all'aperto, senza la necessità di protezioni aggiuntive, poichè tutte le parti in alluminio sono rivestite con una particolare resina epossidica, che li rende particolarmente robusti e resistenti a qualsiasi ambiente gravoso.
La soluzione perfetta per:
• Installazioni in ambienti umidi o bagnati
• Sistemi di pompaggio
• Torri evaporative
Gamma potenze
3 x 200 – 240 V: 0.25 – 45 kW
3 x 380 – 600 V: 0.37 – 90 kW