(IT) Danfoss Italia
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
valvole per vuoto Danfoss

Ridurre il consumo energetico e aumentare i livelli di durata con le valvole per vuoto Danfoss

06 ottobre 2008
Sapevate che senza le valvole per vuoto sareste al buio, privi di connessione e a piedi? Proprio così: le valvole per vuoto sono utilizzate nei processi di fabbricazione di molti prodotti che usiamo quotidianamente, come lampade, orologi, schermi elettronici e persino automobili. E Danfoss è in grado di offrire a questi mercati una linea completa di valvole.

Maggiore resistenza e minore consumo energetico

Quasi il 90 percento delle nuove ricerche sui componenti elettronici (schermi per computer, semiconduttori, ect.) necessita di processi di creazione del vuoto. I tecnici intervengono sui componenti impiegando speciali camere dotate di guanti isolanti che permettono la manipolazione degli oggetti. All’interno delle camere è presente un gas inerte puro in un ambiente sigillato ermeticamente. Ed è a questo punto che entra in gioco la valvola per vuoto, il cui compito è quello di aiutare a controllare le operazioni e la regolazione della pressione all’interno della camera in cui sono svolti i test.

Le valvole Danfoss sono oggi usate da un’importante azienda tedesca che produce camere ermetiche. In seguito a un impegnativo periodo di ricerca, Danfoss ha sviluppato un’applicazione su misura da utilizzare nei sistemi di camere ermetiche. Questa viene ora sottoposta a test sul campo che avranno una durata di sei mesi e permetteranno di stabilire le specifiche finali del prodotto e l’affidabilità.

E sembra promettere bene. Le valvole per vuoto Danfoss non solo consentono un minore consumo energetico, ma incrementano i livelli di durata che dipendono, naturalmente, dal ciclo vitale del sistema di camera ermetica. Con le valvole per vuoto Danfoss garantiamo un funzionamento che non necessita di assistenza per tutta la vita del prodotto. Questo consente a ingegneri, tecnici addetti al processo e dottorandi di concentrarsi sul lavoro e sugli studi senza sprecare il loro tempo prezioso nell’assistenza alle macchine.

Attraverso questi sistemi con camera ermetica, le valvole per vuoto Danfoss stanno permettendo a note case automobilistiche, produttori di schermi elettronici e di lampade, industrie del settore chimico e medico, università, istituti di ricerca e politecnici, di ottenere prestazioni migliori e di valorizzare i loro prodotti.

Per saperne di più sulle valvole per vuoto Danfoss, contattate l'ufficio Danfoss più vicino.


Dirk Köster, Key Account Manager