Novità
> Business & Finance
> Prodotti
> Soluzioni ed eventi
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Un nuovo strumento per i clienti Danfoss: da oggi a disposizione il PV Plant Harmonic Calculator

27 gennaio 2012
Il nuovo software permette a installatori e distributori di calcolare velocemente le armoniche.
Con il Photovoltaic Plant Harmonic Calculator Danfoss Solar Inverters mette a disposizione degli installatori un efficiente software che permette di analizzare adeguatamente le distorsioni delle armoniche dell’ impianto. “Questo software flessibile e potente è un valido mezzo a disposizione dell’installatore in grado di analizzare vari tipi di inverter, diversi carichi di fase e altro ancora.  Inoltre questo strumento permette di eseguire rapidamente i calcoli seguendo i parametri della nuova VDE 4105”, commenta Torben Ringe, Manager International Technical Sales Support di Danfoss Solar Inverters.

Funzionalità del software

Il PV Plant Harmonic Calculator fornisce un mezzo rapido e veloce per calcolare le armoniche causate da un impianto fotovoltaico nel punto di connessione.  

Il software è in grado di considerare i seguenti parametri: 

- Diversi tipi di inverter  
- Differente carico di fase  
- Tensione della rete e standard collegati 
  o Bassa tensione 400V – VDE-AR-N 4105          
  o Bassa tensione 400V – VDEW 2004          
  o Media tensione 10kV – BDEW 2011-06          
  o Media tensione 15kV – BDEW 2011-06          
  o Media tensione 20kV – BDEW 2011-06          
  o Media tensione 30kV – BDEW 2011-06 
- Potenza apparente di corto circuito nel punto di connessione 
- Corrente totale collegabile nel punto di connessione  
- Potenza apparente di trasformazione 

Il PV Plant Harmonic Calculator elabora i risultati del calcolo tramite report che includono: 

- Armoniche dell'impianto fino alla cinquantesima  
- Informazioni riguardanti l'installatore, il cliente, le specifiche dell'impianto, commenti    
- Descrizione delle basi di calcolo considerate   
- Visualizzazione grafica dei risultati e rispettivi limiti 

Requisiti del sistema

Software: 

- Microsoft® .NET Framework Revision 4.0 (download disponibile da www.microsoft.com )  
- Windows XP   
- Windows Vista   
- Windows 7 (versioni 32b and 64b) 

Hardware:   

- Capacità del processore consigliata: minimo 800 MHz   
- 50 MB di spazio disponibile sull' hard disk  

Altre raccomandazioni:   
- Potenza pc: minimo Pentium® classe III    
- Età pc: massimo 5 anni

Passione e Responsabilità

Danfoss è un'Azienda altamente qualificata.
Il nostro obbiettivo è di soddisfare le aspettative dei nostri clienti.
Danfoss migliora la qualità della vita mettendo a disposizione della clientela tecnologie avanzate, nel pieno rispetto dell'ambiente e prestando attenzione all'aspetto sociale.

Basata su dei forti valori, la visione Danfoss punta ad essere leader globale sul mercato all'interno del nostro business: Refrigeration & Air Conditioning, Industrial Controls, Heating & Water, e Motion Controls.