Novità
> Business & Finance
> Prodotti
> Soluzioni ed eventi
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

La nuova generazione di inverter VLT® copre l'intera gamma di protezione IP

17 gennaio 2008
La nuova generazione di inverter Danfoss serie FC è ora disponibile con grado di protezione IP20 fino a 90 kW.
I VLT® Danfoss con potenza al di sotto dei 90 kW sono tutti disponibili con grado di protezione IP00.
La gamma completa dei nuovi VLT®, serie FC, è quindi disponibile in versione compatta ottimizzata.
Molto più compatto

La base dei nuovi VLT® in IP20 è fino al 57% più piccola e i loro volumi occupano fino al 60% di spazio in meno.
Il risultato è una notevole riduzione degli ingombri, la necessità di spazio all'interno del pannello viene significativamente ridotta



Accesso facilitato grazie al pannello frontale con cerniera
  • Facile accesso per una migliore installazione delle opzioni e rapidi cablaggi

Accesso diretto ai terminali dal basso
  • Facile e veloce installazione/cablaggio
  • Facile accesso ai terminali di potenza anche con normali utensili
  • Terminali di alta qualità, secondo il ben noto standard Danfoss

Disponibile con schede elettroniche PCB rivestite
conforme alla direttiva IEC 61723-3 livello 3C3

  • Aumento del ciclo di vita utile dell'inverter anche in ambienti aggressivi
  • Adatto per ambienti ad alto inquinamento, alta umidità, forte presenza di polveri, ecc.

Stesso standard qualitativo Danfoss e stesse prestazioni

  • Elevata riduzione dei disturbi armonici grazie alle bobine DC integrate
  • Filtri RFI integrati con cavi motore fino a 150 m di cavo schermato
  • Caratteristiche di controllo e di programmazione comuni a tutta la gamma VLT® Danfoss
  • Danfoss ha mantenuto invariate le specifiche di funzionamento ambientali relative alla temperatura, pur avendo significativamente ridotto gli spazi.

Disponibile il kit IP21 / NEMA 1 

  •  Flessibilità nella scelta del grado di protezione IP
  • Anche nella versione IP21/NEMA 1 rimangono invariate le prestazioni, l’affidabilità ed i benefici degli ingombri ridotti.

Passione e Responsabilità

Danfoss è un'Azienda altamente qualificata.
Il nostro obbiettivo è di soddisfare le aspettative dei nostri clienti.
Danfoss migliora la qualità della vita mettendo a disposizione della clientela tecnologie avanzate, nel pieno rispetto dell'ambiente e prestando attenzione all'aspetto sociale.

Basata su dei forti valori, la visione Danfoss punta ad essere leader globale sul mercato all'interno del nostro business: Refrigeration & Air Conditioning, Industrial Controls, Heating & Water, e Motion Controls.