Inverter senza trasformatore realizzati per aumentare l'efficienza
Componenti di elevata qualità, tecnologia superiore a semiconduttori e design avanzato del circuito stampato offrono solidità e sicurezza alla gamma di inverter TLX di Danfoss.
Massimizzare la resa minimizzando le perdite
Gamma di inverter TLX con funzione EnergySmart: 1000 VCC, 98% di efficienza di conversione, incremento di potenza CA e 99,9% di efficienza MPPT. Queste caratteristiche indipendenti combinate tra loro, oltre al grado di protezione IP54 e alle eccellenti capacità di raffreddamento, permettono agli inverter TLX di ottenere la massima resa minimizzando le perdite.
1000 VCC:
Grazie all'alta tensione di 1000 VCC, l'energia percorre distanze superiori con perdite dovute ai cavi notevolmente inferiori sul lato CC.
98%:
Efficienza di conversione
Incremento di potenza CA:
Gli inverter TLX eliminano le perdite di energia, poiché questa viene rilasciata in piccole quantità mentre si accumula nel circuito interno. Le piccole quantità di energia vengono accumulate e, una volta pieno, l'inverter le immette un po' alla volta nella rete di distribuzione. Questo processo si verifica sia al mattino che alla sera. Poiché l'inverter resta collegato alla rete di distribuzione, non ci sono perdite di tempo o di potenza durante le fasi di accensione e spegnimento.
Efficienza MPPT:
L'efficienza MPPT degli inverter TLX si aggiorna sedici volte al secondo, rendendo possibile una repentina determinazione dei cambiamenti che si verificano nei punti di massima potenza dei moduli.
Poiché i processi elettronici generano calore, c’è bisogno di un sistema di raffreddamento che permetta di raggiungere le prestazioni più elevate. Il sistema di raffreddamento della gamma TLX si basa su un dissipatore di calore in alluminio e un raffreddamento attivo. Le ventole sono regolate in modo indipendente, in base alla temperatura interna nell'involucro IP54 e alla temperatura dei singoli moduli di potenza.