Danfoss VLT® Drive presenterà il "VLT® FlexConcept TM", il nome con cui Danfoss propone al mercato Italiano nuovi prodotti specifici per macchine e impianti nel campo alimentare e confezionamento.
VLT® Intergated Servo Drives: la soluzione dedicata al mercato delle macchine rotanti dove sono richieste modularità, igiene, resistenza alle vibrazioni e apertura verso le più comuni archetture di controllo. Può combinare il concetto di motion centralizzato o decentralizzato in base alle richieste dell' utilizzatore finale della macchina intermini di prezzo e prestazioni.
VLT® OneGearDrive è dedicato ai sistemi di trasporto, permette il risparmio energetico grazie all'utlizzo di motori a magneti permanenti oltre che risparmio in termini di lavaggio e riduzione delle varianti.
Combinato ai convertitori di frequenza VLT centralizzati o decentralizzati è la perfetta soluzione in temini di flessibilità nella definizione del layout impianto.
VLT® Decentral Drive FCD 302: L’inverter decentralizzato di ultima generazione basato su criteri di semplicità e robustezza che offre numerosi vantaggi in molte applicazioni, perchè può essere posizionato vicino o direttamente sopra ai motori.
VLT® FC 302 AutomationDrive, l'inverter VLT ad alte prestazioni in grado di controllare svariate applicazioni, da standard a servo, in qualsiasi linea di produzione.
Il concetto modulare "open-technology", sulla base del quale il VLT® AutomationDrive è stato sviluppato, lo rende particolarmente flessibile e facilmente programmabile.
Danfoss VLT® Drives sarà lieta di accogliervi presso il Palazzo dei Congressi di Bologna, STAND 26.
Pre-Registrati online.