Maggiore flessibilità
Il KP17WB è l’unico pressostato presente sul mercato, approvato PED con riarmo convertibile. Il riarmo convertibile è disponibile per il lato di alta pressione. Per il lato di bassa pressione è disponibile soltanto il pressostato con riarmo automatico.Il reset convertibile permette all’utente di impostare il controllo con riarmo manuale o automatico, in base alle necessità. Questa funzione è ideale nelle nuove Unità Condensatrici Optyma Plus, ma adatto anche per altre Unità Condensatrici e centrali.
Il passaggio da riarmo manuale ad automatico avviene ruotando il lock disc. Il tutto può avvenire anche se l’unità è installata nell’impianto frigorifero. L’unico strumento necessario è un cacciavite.
Applicando un sigillo sul lock disk si evitano manomissioni non autorizzate.
Approvazione PED
Il KP17WB fa parte della consolidata nonché affidabile gamma di pressostati Danfoss ed è fornibile con codice standard. Con una massima pressione di esercizio di 35 bar sul lato di alta pressione e 17 bar sul lato di bassa pressione, il KP17WB è l’unico pressostato doppio con riarmo convertibile conforme alla normativa PED. I pressostati KP Danfoss, sono sviluppati per essere utilizzati nelle applicazioni più gravose e vengono utilizzati per proteggere l’impianto da pressioni troppo alte sulla linea di mandata, o troppo basse sull’aspirazione, oppure vengono utilizzati per arrestare od avviare i compressori o i ventilatori nei condensatori raffreddati ad aria.
Semplici ed affidabili
Le dimensioni compatte permettono una semplice installazione, mentre le connessioni elettriche sulla parte frontale permet-tono il montaggio in linea e permettono di risparmiare spazio. Tutti i modelli sono marcati CE e approvati UL e sono disponibili con protezione IP 30 e IP 44. Il sistema sui contatti potenziato è testato in fabbrica per oltre 100.000 cicli elettrici, assicurando una protezione ottimale e un funzionamento estremamente affidabile. I contatti elettrici a 16 Amp rendono possibile controllare direttamente motori fino a 2kW senza la necessità di contattori o relè addizionali.