Archivio
> Company News
> Refrigeration News
> Drives News
> Industrial Automation News
> Solar Energy News
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Danfoss a  “Climatizacion” di Madrid

28 febbraio 2007
Danfoss partecipa alla 12° edizione della fiera Climatizacion di Madrid.
La fiera avrà inizio il 28 febbraio e terminerà il 3 marzo 2007. 

Danfoss: padiglione 6 , stand nr. 6C301

Tra  i prodotti che Danfoss esporrà, citiamo: 

Componenti di regolazione  
  • Nuovo regolatore di velocità delle ventole Danfoss Saginomiya, XGE:estremamente compatto, questo regolatore va fino a 3 A ed è di facile taratura.   
  • Gamma completa di controlli per R410A:  Tutti i componenti Danfoss sono stati progettati, o recentemente ri-progettati per essere impiegati con R410A:
    • Valvole di espansione termostatica -
    • Valvole di espansione elettroniche con controllore 
    • Valvole solenoidi
    • Pressostati e minipressostati
    • Valvole a 4 vie
    • Filtri e componenti per la linea del liquido

Compressori

  • Nuova gamma di compressori GEEP™ : gamma di compressori alteranativi, costituita da 8 nuovi  modelli. Questi modelli copriranno una resa frigorifera da 1500 W a 6000 W, media temperatura. La gamma GEEP™  è adatta per numerose applicazioni commerciali, come macchine per il ghiaccio, celle frigorifere e armadi refrigerati.
  • Gamma di compressori Scroll da 3 a  30Tons: Gamma completa di compressori scroll per R407C, R410A e R22.

Unità Condensatrici
  
Unità condensatrici Optyma™ e   Optyma Plus™ 

  • Optyma™ : ampia gamma di unità condensatrici Danfoss.
  • Optyma Plus™ : la nuova gamma di unità condensatrici  carenate, equipaggiate da componenti Danfoss. Le nuove unità sono di dimensioni compatte e sono estremamente silenziose.

Novità ed eventi

La comunicazione interna ed esterna è uno degli strumenti più importanti che abbiamo per aiutarci a raggiungere i nostri obbiettivi.
La nostra comunicazione è basata su un dialogo aperto ed onesto con i nostri clienti, i quali arricchiscono la propria conoscenza sul Gruppo Danfoss.