Tenere traccia delle temperature dei liquidi in tutto il sistema
La causa più frequente di guasti ai componenti idraulici sono derivati da problemi con i liquidi, fra cui l'errata viscosità. Quest'ultima, spesso, è direttamente correlata alla temperatura del liquido, perciò monitorare tale la temperatura del liquido idraulico è molto importante per mantenerne l'integrità. Il sensore di temperatura Danfoss MBT 3270 offre precisione e velocità di misurazione eccezionali in modo che gli operatori possono garantire la stabilità di tutto il sistema.
Il sensore di temperature Danfoss MBT 3270 è un componente tipico per un ambiente dove i componenti del sistema, come pompa, motore e valvole, hanno temperature nominali documentate e rischiano cali di efficienza o guasti se si superano tali valori. Il sensore di temperatura MBT 3270 analizza in modo costante le temperature del liquido e fornisce letture precise con tempi di risposta brevi. Studiato con un design compatto e robusto, il sensore di temperature MBT 3270 resiste alle condizioni di forte calore, pressione elevata e forte umidità, tipica dei sistemi idraulici.
Se le condizioni di un particolare sistema richiedono tempi di risposta ancora più brevi rispetto ai 5 secondi con 0,2 m/s di liquido (τ), la versione speciale del sensore di temperatura Danfoss MBT 3270 offre un tempo di risposta pari ad 1 secondo con 0,2 m/s di liquido.
L'importanza di letture in tempo reale
Le tradizionali procedure per la lettura della temperatura dei circuiti idraulici sono spesso imprecise, perché le temperature tendono ad essere rilevate nel serbatoio dell'olio o in prossimità del refrigerante (scambiatore di calore), non in corrispondenza degli effettivi componenti. Il risultato è che le letture delle condizioni complessive del sistema risultano spesso molto più fredde rispetto a quelle dei singoli componenti, talvolta variando di 15°C o anche di più. Queste letture portano quindi ad un'indicazione falsata della stabilità e dell'efficienza del sistema, e spiegano perché alcuni componenti si guastano molto prima del previsto.
Il sensore di temperature MBT 3270 offre una soluzione ideale perché può essere inserito contemporaneamente in più aree sul circuito idraulico, compreso il serbatoio, per fornire un quadro reale del singolo componente e del livello del sistema nel complesso.
Kevin Liekweg, Application & Product Manager Nord America