Dalla combinazione di FC 300 AutomationDrive ed inverters decentralizzati nasce il nuovo VLT® Decentral Drive FCD 302.
Combina le caratteristiche chiave dei due prodotti in un'unità completamente nuova e ridisegnata, progettato per essere montato direttamente sulla macchina.
Propone inoltre nuove prestazioni all’interno del concetto decentralizzato, quali ad esempio, il controllo di motori a magneti permanenti.
Il design esclusivo è stato studiato per semplificare installazione, messa in servizio, funzionamento e manutenzione.
La soluzione perfetta per:
• Nastri trasportatori
• Installazioni in zone con presenza di liquidi
• Applicazioni con un alto numero di drives, come nelle industrie del Food & Beverage e Material Handling.
Gamma di potenza:
- 0.37 – 3 kW, 3 x 380 – 480 V
Concetto "One box"
Tutto ciò che serve per il controllo del vostro motore è all’interno del contenitore dal design esclusivo (due soli componenti: scatola morsettiera ed elettronica), in IP66/Tipo 4X.
Di conseguenza si elimina la necessità di 24 V DC di backup, di un controllore esterno e del sezionatore motore.
Le opzioni sono integrate, in questo modo si riduce il numero di drives da montare, così come collegamenti e terminazioni nell'installazione.
Design Igienico
La versione FCD 302 "hygienic" (versione bianca), con grado di protezione IP69K/Tipo 4X, è conforme alle normative che regolano i requisiti igienici, ed è certificata EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group), ente fondato nel 1989 con lo scopo di salvaguardare l’igiene nei processi produttivi, in special modo nel packaging e nell’industria alimentare.
Lo speciale rivestimento asettico, resistente agli agenti aggressivi (pH 2.12) e la superficie liscia, permettono una facile pulizia e la possibilità di installazione in aree produttive con scarsa igiene.
Il nuovo VLT Decentral Drive FCD 302 è stato presentato alla Fiera SPS/IPC/Drives di Parma.