I VLT® Low Harmonic Drives non incrementano lo stress sugli avvolgimenti del motore e non riducono la vita media dei cuscinetti del motore.
I nuovi VLT® Low Harmonic Drives hanno lo stesso design delle serie di convertitori di frequenza ad alta potenza (High Power Drives), stesso sistema di raffreddamento innovativo e le stesse caratteristiche di efficienza energetica e facilità di utilizzo.
I VLT® Low Harmonic Drives in più sono conformi alle più rigide normative che regolano la distorsione armonica e forniscono all'utente una lettura completa delle prestazioni dell’unità verso la rete di alimentazione, compresa una visione grafica del comportamento della rete d’alimentazione.
VLT® Low Harmonic Drive la soluzione perfetta per:
• Conformità con la normativa IEEE519
• Installazioni con gruppi elettrogeni
• Reti di alimentazione “deboli”
• Installazioni di inverter ad alta potenza, High Power Drive in reti con capacità di sovraccarico di potenza limitato.
Tensione di alimentazione
• 380 – 460 V AC 50 – 60 Hz
Gamma di potenza
160 - 710 kW (contenitori D, E ed F)
Grado di protezione
• IP 21, IP 54*
PC software
MCT 10
Software di programmazione, messa in servizio e monitoraggio del vostro impianto. Logging in tempo reale dell’inverter.
MCT 31
Software per il calcolo della distorsione armonica.
Conformità alla direttiva RoHS
Tutti I prodotti Danfoss rispettano le direttive Europee relative al divieto d’uso di sostanze nocive presenti in apparati elettrici ed elettronici.
Anche i VLT® Low Harmonic Drives sono costruiti in pieno rispetto dell’ambiente, e rispondono alla conformità con la Direttiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances).
Opzioni
• Filtri du/dt: I filtri dU/dt riducono lo stress dell’isolamento del motore e sono particolarmente adatti per le applicazioni con motori vecchi, ambienti aggressivi o situazioni con frequenti frenature che causano un innalzamento del DC link.
• Filtri sinusoidali (Filtri LC): riducono i danni provocati all’isolamento del motore e il rumore acustico.
Sistema di raffreddamento innovativo
Grazie ad un un innovativo canale di raffredda meno posteriore la maggior parte dell’aria di raffreddamento e l’85% del calore disperso vengono espulsi all’esterno della stanza.
Inoltre quest’aria di raffreddamento attraversa solo la superficie dell’aletta dell’inverter e non entra in contatto con i componenti elettrici dell’inverter, questo permette di trattenere al di fuori dell’inverter un significativo numero di particelle contaminanti migliorando l’affidabilità e prolungando la vita dell’inverter stesso.
Tra il canale di raffreddamento posteriore e la parte elettronica dell’inverter c’è un sigillo con protezione IP54.