Archivio
> Company News
> Refrigeration News
> 2009
> Drives News
> Industrial Automation News
> Solar Energy News
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

MBT 3270 ora per temperature fino a 300°C

04 novembre 2009
Grazie ad un potenziale cliente che aveva bisogno di trovare un sensore di temperatura con un tempo di reazione molto breve, Danfoss ha pensato di riprogettare il sensore di temperatura MBT 3270, includendo questo requisito.
Ora i clienti beneficiano di un sensore di temperatura che può far fronte alle alte temperature, ha un tempo di reazione più breve e maggiori opzioni di personalizzazione.

Innovazione e design appropriato

Dopo un'intensa fase di sviluppo, Danfoss lancia una versione aggiornata del sensore di temperatura MBT 3270.
Il nuovo modello è meno complesso del suo predecessore, è più facile da personalizzare, ha un tempo di reazione più breve e nuove opzioni di innesto.
E naturalmente è in grado di far fronte a temperature fino a 300°C.

Allora quali erano le sfide da superarre nello sviluppare un nuovo sensore di temperatura per applicazioni ad alta temperatura come compressori d'aria senza olio e sistemi di ricircolo del gas di scarico (EGR)?

La sfida iniziale era quella di trovare un nuovo materiale di riempimento che resistesse ad una temperatura di 300°C, mantenendo però eccellenti le capacità di trasferimento del calore. Compressori d'aria senza olio e sistemi EGR misurano entrambi gas, quindi doveva anche reagire rapidamente. Infatti, un potenziale cliente impostò un tempo pari a Tau <10 secondi per il gas di scarico con una portata di 6 m/s.
Quindi Danfoss iniziò a progettare una nuova galleria del vento per misurare la velocità dell'aria. L'intero processo era controllato via computer per eliminare possibilità di errore umano.
Il risultato è un design modulare, compatto, che non solo supera il valore di Tau < 10 secondi di due secondi nel test, ma che offre anche altri vantaggi.
Il design modulare fa sì che le spine, i cavi, gli attacchi di processo, i tubi di protezione e gli elementi del sensore possano essere combinati per soddisfare le esigenze del cliente. Il design modulare consente anche di standardizzare i processi produttivi, pertanto i costi sono mantenuti bassi senza compromettere la qualità Danfoss.

Un sensore veloce, affidabile e robusto: il sensore ad alta temperatura MBT 3270 vale certamente la pena di essere provato. Per maggiori dettagli, contattare il rivenditore Danfoss più vicino a voi.


By Christian Dall Larsen, Market and Application Manager

Novità ed eventi

La comunicazione interna ed esterna è uno degli strumenti più importanti che abbiamo per aiutarci a raggiungere i nostri obbiettivi.
La nostra comunicazione è basata su un dialogo aperto ed onesto con i nostri clienti, i quali arricchiscono la propria conoscenza sul Gruppo Danfoss.