Inverters Fotovoltaici
> Inverters Fotovoltaici
> Referenze e Case History
> Azienda
> Prodotti
> Assistenza
> Download
> Novità
> Archivio - novità
> Contatti
> Come comprare
 
 
 
 
 

Residenziale

Per impianti fotovoltaici residenziale, usate l'inverter UniLynx monofase, che è estremamente flessibile e robusto. In alternativa potete usare l'inverter TripleLynx Pro che include tutti i nuovi prog...
1800Wp, IP21, con trasformatore, monofase
3000Wp, IP21, con trasformatore, monofase
3600Wp, IP21, con trasformatore, monofase
4000Wp, IP21, con trasformatore, monofase.

Solo per il mercato estero
5400Wp, IP21, con trasformatore, monofase
1800Wp, IP54, con trasformatore, monofase
3000Wp, IP54, con trasformatore, monofase
3600Wp, IP54, con trasformatore, monofase
4000Wp, IP54, con trasformatore, monofase.

Solo per il mercato estero
5400Wp, IP54, con trasformatore, monofase
6kWp, IP54, senza trasformatore, trifase

8kWp, IP54, senza trasformatore, trifase
10kWp, IP54, senza trasformatore, trifase
6kWp, IP54, senza trasformatore, trifase, server WEB, master, Ethernet

8kWp, IP54, senza trasformatore, trifase, server WEB, master, Ethernet
10kWp, IP54, senza trasformatore, trifase, server WEB, master, Ethernet