Inverters Fotovoltaici
> Inverters Fotovoltaici
> Referenze e Case History
> Azienda
> Prodotti
> Assistenza
> Download
> Novità
> Archivio - novità
> Contatti
> Come comprare
 
 
 
 
 

Centrali elettriche

Grandi impianti fotovoltaici beneficiano dall'uso dell'inverter TripleLynx Pro trifase, da 1000V, con funzionalità di master, riducendo in modo significativo le spese di installazione.  

L...
10kWp, IP54, senza trasformatore, trifase
12.5kWp, IP54, senza trasformatore, trifase
15kWp, IP54, senza trasformatore, trifase
10kWp, IP54, senza trasformatore, trifase, server WEB, master, Ethernet
12.5kWp, IP54, senza trasformatore, trifase, server WEB, master, Ethernet
15kWp, IP54, senza trasformatore, trifase, server WEB, master, Ethernet