Inverters Fotovoltaici
> Inverters Fotovoltaici
> Referenze e Case History
> Azienda
> Prodotti
> Assistenza
> Download
> Novità
> Archivio - novità
> Contatti
> Come comprare
 
 
 
 
 

Commerciale

Negli impianti fotovoltaici, l'inverter TripleLynx Pro trifase con il 98% di efficienza, server web integrato e tra ingressi individuali, facilita l'installazione e l'uso perché adotta il sistema "plu...
10kWp, IP54, senza trasformatore, trifase
12.5kWp, IP54, senza trasformatore, trifase
15kWp, IP54, senza trasformatore, trifase
10kWp, IP54, senza trasformatore, trifase, server WEB, master, Ethernet
12.5kWp, IP54, senza trasformatore, trifase, server WEB, master, Ethernet
15kWp, IP54, senza trasformatore, trifase, server WEB, master, Ethernet
1800Wp, IP21, con trasformatore, monofase
4000Wp, IP21, con trasformatore, monofase.

Solo per il mercato estero
3000Wp, IP21, con trasformatore, monofase
3600Wp, IP21, con trasformatore, monofase
5400Wp, IP21, con trasformatore, monofase
1800Wp, IP54, con trasformatore, monofase
3000Wp, IP54, con trasformatore, monofase
4000Wp, IP54, con trasformatore, monofase.

Solo per il mercato estero
3600Wp, IP54, con trasformatore, monofase
5400Wp, IP54, con trasformatore, monofase