Inverters Fotovoltaici
> Inverters Fotovoltaici
> Referenze e Case History
> Azienda
> Prodotti
> Assistenza
> Download
> Novità
> Archivio - novità
> Contatti
> Come comprare
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Impianto da 63 kWp totalmente integrato su facciata

Progetto: Widex, Danimarca
Inverter: 15 TripleLynx
Moduli: Pannelli in silicio policristallino Gaia Solar
Data: 2009

Il leader negli apparecchi per l'udito integra un impianto fotovoltaico nella sua sede internazionale.

La sede internazionale di Widex, fornitore di apparecchi digitali per l'udito e leader del settore, funge da efficace produttore di energia fotovoltaica. La sede internazionale Widex, situata a Lynge, in Danimarca, è dotata di 20.000 celle solari distribuite su una superficie di 600m2. Un totale di quindici inverter TripleLynx di Danfoss assicura un inseguimento MPP preciso e necessario, considerando le condizioni mutevoli dell'integrazione nella facciata.

L'edificio tondeggiante con un diametro di 120 m contiene pannelli solari integrati strategicamente nelle facciate rivolte a sud, ovest ed est. Sulle curvature rivolte verso nordovest e nordest, il rivestimento contiene una copertura interna strategica di celle solari non attive che cambiano lentamente colore.

Le restanti 16 "celle d'angolo" di ciascun pannello sono state attentamente intagliate con una sega con lama diamantata; impedendo che i bulloni fissati ombreggino le celle e influiscano negativamente sulla resa complessiva.

Altre iniziative ecologiche nell'edificio includono un sistema geotermico che utilizza l'acqua pompata dal suolo come riserva di calore e l'uso di acqua piovana all'interno del sistema per la gestione dei rifiuti.