HELIOWATT ha scelto l'inverter TripleLynx di Danfoss 06 maggio 2011
La società HELIOWATT ha scelto l'inverter TripleLynx di Danfoss per 89 pensiline fotovoltaiche Héliophane® situate in due parcheggi di interscambio del tram a Montpellier. L’impianto di questi due parcheggi, oggi in corso di installazione, avrà una potenza totale di più di 1MWp e sfrutterà 89 inverter TripleLynx da 12,5 kW integrati in ciascun pilone.
Nel corso del 2010 la società HELIOWATT ha già installato gli inverter TripleLynx in una pensilina fotovoltaica Héliophane® realizzata per conto del CEA di Grenoble, con l'obiettivo di permettere all'INES (Istituto Nazionale francese per l'Energia Solare) di studiare i sistemi di ricarica delle batterie per i veicoli elettrici.