Il polo fieristico della Fiera di Roma ospita uno dei più grandi impianti fotovoltaici a film sottile del mondo.
Con una produzione annua di 1,7 milioni di kWh, la Fiera di Roma & Green Utility Spa, situata a Roma, in Italia, è capace di generare sufficiente elettricità da alimentare l'equivalente di 600 abitazioni per un anno intero.
La tecnologia di moduli a film sottile, in abbinamento con gli innovativi inverter TripleLynx di Danfoss, fornisce la flessibilità di configurazione e semplicità d’installazione necessarie per una tale struttura su tetto, così estesa e complessa.
Gli inverter da 10 kW senza trasformatore TripleLynx aiutano ad assicurare un rifornimento costante di energia e nello stesso tempo raggiungono la massima efficienza possibile.