Nuovo lusso a Copenhagen. Il Crowne Plaza Hotel "climate-friendly".
Integrati nelle tre facciate del Crowne Plaza hotel, 2500 moduli FV in silicio appositamente realizzati compongono la più grande installazione FV su facciata della Danimarca. L'impianto copre un’area di circa 1.700 m2 .
I moduli FV sono distribuiti lungo le facciate rivolte a est, a ovest e a sud della South Tower.
I moduli FV sono stati realizzati usando 38 modelli diversi per adattarsi scrupolosamente all'architettura dell'edificio.
Sul tetto della dell’ala sud, un'installazione tradizionale sul tetto da 70 kW, coprente una superficie di 500m2, contribuisce alla produzione di energia. Quattordici inverter TripleLynx Danfoss garantiscono che l'energia proveniente da ciascuna sezione dell'impianto a celle solari sia inseguita correttamente e che quanta più energia possibile sia trasformata in rete.