TripleLynx - Trifase senza trasformatore – 10, 12,5 e15 kW
- Efficienza massima del 98%
- Ingresso 1000 V
- È sufficiente un solo inverter per l'uscita trifase
- Modello a tre stringhe per una maggiore flessibilità
- Efficienza di inseguimento MPP del 99,9%
- Progettazione senza trasformatore
- Semiconduttori di qualità superiore
- Costi di cablaggio ridotti
- Installazione semplice
- Alternative interessante all'inverter centrale
- Costi d'installazione minori
- Lunga durata di vita