(IT) Danfoss Italia
Energia solare
> Energia Solare
> Azienda
> Prodotti
> Assistenza
> Download
> Novità
> Contatti
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

ComLynx Datalogger

Per tenere d'occhio il vostro impianto fotovoltaico rimanendo comodamente seduti a casa vostra.

Il Datalogger ComLynx raccoglie i dati da tutti gli inverter tramite la rete RS485 e usando un apposito software li visualizza sul vostro Pc. In tal modo è possibile avere sotto controllo tutto l'impianto e misurare le prestazioni dei singoli inverter. Poiché ComLynx permette anche di collegare sensori opzionali, è possibile misurare anche i livelli di irraggiamento e di temperatura per eseguire calcoli ancora più precisi e ottenere un quadro esatto delle reali prestazioni dell'impianto.

Caratteristiche ComLynx Datalogger:

  • Standard RJ45 patch cable cat. 5E
  • Adatto per grandi impianti fotovoltaici, fino a 20 inverter
  • Memorizzazione dei dati misurati
  • Valutazione grafica
  • Contenitore in alluminio con grado di protezione IP 21
  • Interfaccia RS 485 per la connessione degli inverter
  • Interfaccia RS 232 (SubD9) per la connessione a un PC, a un modem (ISDN o PSTN) o a un modem GSM (rete cellulare)

                                                                                                                                                Versione Plus
Tre ingressi analogici che possono essere connessi a sensori esterni per misurare la temperatura ambiente, la temperatura dei pannelli, e il livello di irraggiamento. Un ingresso digitale per misure di kWh (interfaccia S0 per un contatore di energia).