(IT) Danfoss Italia
Inverters Fotovoltaici
> Inverters Fotovoltaici
> Azienda
> Prodotti
> Assistenza
> Download
> Novità
> Contatti
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Inverter solari

Danfoss Solar Inverters offre una gamma completa di moderni inverter collegati in rete per applicazioni ad energia solare industriali e residenziali. .

UniLynx

Progettati per applicazioni residenziali, i nostri inverter collegati in rete comprendono modelli monofase da 1,8, 3,0, 3,6 e 5,4 kW in versioni sia a media che ad alta tensione. I prodotti sono disponibili con protezioni IP21 o IP54.

TripleLynx

Progettati per applicazioni residenziali, i nostri inverter collegati in rete comprendono modelli trifase da 10, 12,5 e 15 kW. I prodotti sono disponibili con protezione IP 54 e pesano 30 kg