CLX - Monitoraggio e gestione della rete
Gamma CLX: CLX Home e CLX Standard
Gamma CLX GM: CLX GM, CLX Home GM e CLX Standard GM
La gamma CLX GM è compatibile con i requisiti di gestione della rete
Le soluzioni per il monitoraggio CLX permettono di tenere sotto controllo l’impianto FV 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Si può avere accesso ai dati di produzione sempre e ovunque con la Danfoss SolarApp o sul CLX Portal. La tecnologia ConnectSmart™ permette vere installazioni plug &ampplay, evitando complicate configurazioni IT.
La gamma CLX GM è assolutamente compatibile con i requisiti di controllo da remoto della potenza attiva e reattiva.
Monitoraggio in tempo reale
Un monitoraggio continuo è fondamentale per evitare inutili perdite o tempi di fermo dell’impianto. Gli accessori CLX permettono l’accesso ai dati tramite log-in e invio messaggi sul CLX Portal dedicato, oltre a un’app per smartphone e tablet. Le soluzioni CLX forniscono anche l'archivio dei dati di produzione nel lungo periodo e consentono di collegarsi a diversi impianti nello stesso momento.
Semplice - installazione priva di problemi
Quando diciamo ”plug & play”, intendiamo proprio quello. Per installare un’unità CLX bastano appena due step. Si collega il CLX al router e alla serie di inverter. Grazie alla tecnologia brevettata ConnectSmart™, non serve nessuna configurazione IT aggiuntiva.
Intelligente - tecnologia ”time saving”
Per il monitoraggio da remoto la maggior parte dei sistemi convenzionali richiedono un indirizzo IP dedicato. Ciò vuol dire costi aggiuntivi, perdita di tempo per la configurazione sull’impianto e impiego di firewall. La tecnologia ConnectSmart™ evita la necessità della configurazione on-site. La funzione plug &ampplay include infatti l’accesso all’interfaccia web integrata del CLX - basta digitare il serialnumber.clx.danfoss.com e procedere con l’upload sul CLX Portal. Per avere facilmente accesso al controllo da remoto si può inoltre utilizzare la Danfoss SolarApp.
Sicuro - protezione dei dati
L’accesso ai dati non è mai stato così semplice e sicuro. Si può scegliere di usare la Danfoss SolarApp su smartphone o tablet oppure via internet. Grazie al suo avanzato software di criptaggio, l’accesso da remoto è sempre veloce e sicuro.
Scheda tecnica CLX: