Danfoss Solar Inverters
> Home
> Prodotti
> Impianti Residenziali
> Impianti Commerciali
> Impianti di Grossa Taglia
> Smart Technologies
> Referenze e Case History
> Novità
> Archivio - novità
> In affari con Danfoss Solar Inverters
> Service
> Area Download
> Contatti Danfoss Solar Inverters
> Danfoss Solar Live 2013
> Newsletter

Seguici:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 
Click to view DLX Factsheet

Gamma di inverter DLX

Prestazioni e flessibilità in un design user-friendly

Disponibili nelle taglie 2.0, 2.9, 3.8 e 4.6 kW

NOVITA': Tecnologia ConnectSmart™ integrata


97.3% di efficienza massima: prestazioni da primato tra le soluzioni con trasformatore.

La gamma di inverter di stringa con trasformatore DLX definisce un nuovo livello di efficienza, flessibilità e facilità d’uso.

La flessibilità fornisce più opzioni
L’isolamento galvanico rende il DLX compatibile con qualsiasi tecnologia di celle FV. Il case in alluminio pressofuso con grado di protezione IP65 permette l’installazione sia all’interno sia all’esterno dell’edificio. Il raffreddamento a convenzione offre prestazioni costanti anche in caso di temperature elevate e riduce la rumorosità.

Con un peso tra 19 e 21 Kg, il DLX è semplice da maneggiare e montare. Il display interattivo offre la scelta fra più lingue per una facile configurazione delle impostazioni nazionali.


Monitoraggio semplice, on-site o da remoto
Lo schermo a colori è caratterizzato da un’interfaccia intuitiva per accedere facilmente a grafici e diagrammi. E’ prevista una soluzione completa per il monitoraggio integrata, senza la necessità di un software aggiuntivo. Per impianti di taglia più grande, un singolo inverter funge da hub per il monitoraggio, in modo da fornire un solo punto di accesso per controllare la produzione dell’impianto - in qualsiasi momento, on-site o da remoto.

Tecnologia ConnectSmart™ integrata
I dati di produzione possono essere controllati in tempo reale tramite smartphone o tablet con la Danfoss SolarApp, permettendo l'accesso ai dati 24/7, da qualsiasi parte nel mondo.



Scheda tecnica DLX: