Danfoss Solar Inverters
> Home
> Prodotti
> Impianti Residenziali
> Impianti Commerciali
> Impianti di Grossa Taglia
> Smart Technologies
> Referenze e Case History
> Novità
> Archivio - novità
> In affari con Danfoss Solar Inverters
> Service
> Area Download
> Contatti Danfoss Solar Inverters
> Danfoss Solar Live 2013
> Newsletter

Seguici:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

PRODOTTI DANFOSS SOLAR INVERTERS

Inverter fotovoltaici e soluzioni per il monitoraggio dell'impianto e gestione della rete

Danfoss Solar Inverters sviluppa e produce un'ampia gamma di inverter fotovoltaici di stringa grid-connected, adatti a qualsiasi tipologia di impianto FV.
Danfoss offre soluzioni affidabili, flessibili e user-friendly per impianti residenziali, commerciali e di grossa taglia in tutto il mondo.  

DLX inverter range

Gamma di inverter DLX

La gamma di inverter di stringa con trasformatore DLX definisce un nuovo livello di efficienza, flessibilità e facilità d’uso.

Taglie disponibili: 2.0, 2.9, 3.8 e 4.6 kW

97.3%  di efficienza massima.  Prestazioni da primato tra le soluzioni con trasformatore.
TLX inverter series

Gamma di inverter TLX

Inverter trifase senza trasformatore disponibili nelle taglie da 6 a 15kW.

La gamma TLX include TLX, TLX+, TLX Pro e TLX Pro+ 

35 kg: Il peso ridotto degli inverter da 6 a 15 kW assicura installazioni semplici e veloci, altamente performanti.

CLX range monitoring and grid management

Soluzioni per il monitoraggio CLX

La gamma CLX può monitorare fino a 20 inverter DLX, ULX, TLX o TLX+.
La serie CLX GM è pienamente conforme ai requisiti di controllo della rete.

24/7 monitoraggio in tempo reale, sempre e ovunque tramite smartphone, tablet o computer.

Tecnologia ConnectSmart™ per vere installazioni plug & play. 



Danfoss SolarApp

Danfoss Solar Inverters presenta la SolarApp per monitorare in modo semplice e user-friendly gli impianti dotati di inverter Danfoss. La SolarApp mostra in tempo reale i dati di produzione - direttamente dall'inverter - ovunque e in qualsiasi momento.

CLX GM

CLX GM

Il CLX GM può controllare da 1 a 100 inverter TLX Pro o TLX Pro+.

Pienamente conforme alla gestione della rete. Soluzione sicura, intelligente e semplice da installare.

L’adeguamento alla normative CEI 0-21 per  i nuovi impianti e il retrofit di quelli esistenti sono più semplici grazie al CLX GM. 
 

ComLynx WEBlogger

ComLynx WebLogger

Mettetevi comodi e rilassatevi, ovunque vi troviate. Il vostro impianto è sotto controllo e il WEB logger vi terrà aggiornati sullo stato di produzione e sugli eventi che coinvolgono l'impianto.
 
Può gestire fino a 50 inverter e memorizza i dati per una durata massima di un anno e mezzo. 

ComLynx datalogger

ComLynx Datalogger

Potete tenere sotto controllo il vostro impianto comodamente da casa vostra.

Il Datalogger ComLynx RS485 registra le informazioni per un massimo di 20 inverter e può tenere in archivio i dati fino ad un anno e mezzo.


GVC - Ground Voltage Control

Lo strumento per ottimizzare le prestazioni di impianti con moduli a film sottile e inverter senza trasformatore.

Tecnologia ConnectSmart™ integrata

Gamma di inverter DLX: Da oggi con tecnologia 
ConnectSmart™ integrata per monitorare i dati di produzione in tempo reale tramite la Danfoss SolarApp