Danfoss Solar Inverters
> Home
> Prodotti
> Impianti Residenziali
> Impianti Commerciali
> Impianti di Grossa Taglia
> Smart Technologies
> Referenze e Case History
> Novità
> Archivio - novità
> In affari con Danfoss Solar Inverters
> Service
> Area Download
> Contatti Danfoss Solar Inverters
> Danfoss Solar Live 2013
> Newsletter

Seguici:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

La serie TripleLynx Pro riduce le spese di installazione e ottimizza la gestione dell’impianto introducendo il monitoraggio integrato e la funzionalità inverter master

18 maggio 2011

Danfoss Solar Inverters A/S, un fornitore leader di inverter solari residenziali e commerciali, ha reso disponibile il  TripleLynx Pro sul mercato europeo.

 

La serie TripleLynx Pro, disponibile in 8kW, 10kW, 12,5kW e 15kW, consente la gestione del server web da qualsiasi PC nonché la registrazione dati integrata, eliminando in questo modo la necessità di un'unità di monitoraggio separata.

Con questa funzionalità l'utente può facilmente visualizzare le impostazioni, effettuare regolazioni e ricevere dati di produzione o messaggi di errore tramite e-mail o sms. Il TripleLynx Pro può anche archiviare in modo sicuro i dati assunti per 20 anni.

Installazione rapida usando l'inverter master

Nella fase di configurazione dell’impianto utilizzando la serie TripleLynx Pro, si identifica un inverter come master, consentendo la gestione degli inverter multipli da una sola unità. Per uno scambio dati ad alta velocità, la serie TripleLynx Pro è dotata di porte Ethernet, consentendone la piena integrazione in una rete LAN.

 

Il successo dela serie TripleLynx è dato dalla sua massima resa e flessibilità

Tutte le versioni della serie TripleLynx Pro garantiscono i massimi livelli nell'ottimizzazione della resa. Grazie alla combinazione di efficienza del 98%, 1000V CC, MPP tracking multiplo, e uscita trifase, l'inverter offre una serie di funzionalità ben note già dalla serie TripleLynx, conosciuta per essere l'inverter trifase di riferimento. Inoltre, con un peso di soli 35 kg, la serie TripleLynx può essere agevolmente trasportata e installata.

 

Soluzione all-in-one per impianti residenziali

Con l'introduzione del TripleLynx Pro 8kW, i grandi vantaggi della serie TripleLynx sono anche disponibili per sistemi residenziali – e, grazie al monitoraggio incluso nell'inverter, questa soluzione all-in-one è quanto di più economico, semplice da installare e user-friendly disponibile sul mercato.