Danfoss Solar Inverters
> Home
> Prodotti
> Impianti Residenziali
> Impianti Commerciali
> Impianti di Grossa Taglia
> Smart Technologies
> Referenze e Case History
> Novità
> Archivio - novità
> In affari con Danfoss Solar Inverters
> Service
> Area Download
> Contatti Danfoss Solar Inverters
> Danfoss Solar Live 2013
> Newsletter

Seguici:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
EU PVSEC 2011

All'EU PVSEC 2011 di Amburgo presentate le ultime interessanti novità di Danfoss Solar Inverters

12 settembre 2011
All’ EU PVSEC 2011 Danfoss Solar Inverters A/S ha illustrato le caratteristiche innovative della propria serie di inverter TLX.
Il salone di Amburgo è stata anche l'occasione per presentare importanti novità di Danfoss.

La tecnologia TrackSmart perfezionata grazie al processo di Sweeping
La nuova tecnica di Sweeping, che va ad implementare la tecnologia TrackSmart presentata per la prima volta a Intersolar 2011, favorisce l’inseguimento di punti multipli sulla curva carattestica dei moduli, massimizzando la resa anche in condizioni poco favorevoli.

TLX e ULX pronti per l'integrazione nella rete
Danfoss è stato il primo fornitore a soddisfare i requisiti tedeschi LV e FNN. Entrambe le serie di inverter TLX e ULX sono conformi alle normative LV e FNN. Rispettando la richiesta della commissione Forum Network Technology/Network Operation (FNN), gli inverter Danfoss non si spengono più al raggiungimento di 50,2 Hz. Questo aspetto è essenziale per lo sviluppo dell'energia solare e di conseguenza per il successo del passaggio ad un nuovo modello di energia in Germania.

Busenwurth: l'impianto da 12 MW funge da guida per il progetto da 80 MW
L’implementazione delle caratteristiche delle nuove versioni di inverter Danfoss rispondenti alla normativa tedesca nell'impianto fotovoltaico da 12 MW a Busenwurth (dotato di inverter della serie Danfoss TLX Pro+ e sviluppati da Möhring Energie GmBH) ha portato allo sviluppo di uno dei campi fotovoltaici più grandi del mondo, in costruzione a Eggebek, nella Germania settentrionale. La centrale fotovoltaica da oltre 80 MW, costruita su un precedente campo di aviazione NATO, dovrebbe essere completata nel settembre del 2011.

Bornholm: Smart Grid è il futuro
Sull'Isola di Bornholm, in Danimarca, un team di tecnici Danfoss guiderà un consorzio di sviluppatori di sistemi FV ed esperti di energia nello sviluppo di iniziative “Smart Grid”, fornendo fino al 9% del fabbisogno energetico dell'isola. L'intera Isola di Bornholm sarà dedicata a fornire struttura e terreno di implementazione e prova per l'immissione di grandi quantità di FV in reti già esistenti.