Inverters Fotovoltaici
> Inverters Fotovoltaici
> Referenze e Case History
> Azienda
> Prodotti
> Assistenza
> Download
> Novità
> Archivio - novità
> Contatti
> Come comprare
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
TripleLynx

Con TripleLynx, gli inverter a stringa diventano una reale alternativa agli inverter centrali

17 dicembre 2008
Il TripleLynx copre potenze da 10 a 15 kW e grazie alla combinazione praticamente unica di caratteristiche peculiari, può essere considerata un'alternativa molto interessante agli inverter centrali.

La flessibilità di un inverter a stringa con tutte le caratteristiche di un inverter centrale

Leggero e facile da utilizzare
Gli inverter hanno un peso di 35 kg che li rende facili da installare e gestire. Si possono montare sulla torre FV, sulla parete di un edificio o dove risulta comodo. Gli inverter a stringa hanno in più il vantaggio di essere un prodotto standard, ben conosciuto sul mercato e facile da utilizzare.

Specifiche ad ampio raggio
Gli inverter TripleLynx combinano un ingresso da 1000 V con uscite 3x400 Vca e un'efficienza massima del 98%: una soluzione ideale per una vasta gamma di impianti. Sia con gli inverter posizionati separatamente vicino ai pannelli fotovoltaici sia con impianti con inverter raggruppati vicino al trasformatore. L'elevato tasso di efficienza dell'inverter TripleLynx è stato raggiunto grazie a una combinazione di norme progettuali pensate per minimizzare le perdite, grazie alla topologia e all'uso di componenti ad alto rendimento. In particolare, la tecnologia dei semiconduttori di alto grado, cioè i diodi Coolmos e SiC utilizzati nei moduli di potenza progettati su misura da Danfoss Silicon Power è importante per un funzionamento ottimale dell'inverter. Anche l'efficienza EU ponderata ha un valore estremamente alto che supera il 97%. Questo è uno dei risultati garantiti da una speciale modalità a bassa perdita che viene utilizzata nelle condizioni di poca corrente.

Ingresso CC multiplo
Un maggior numero di ingressi FV garantisce maggiore flessibilità di installazione perché ogni ingresso è dotato di un proprio tracker. Il tracking individuale consente un inseguimento molto più rapido e preciso delle prestazioni ottimali per ogni stringa di moduli.

Trifase
L'uscita trifase bilanciata assicura che i requisiti della rete vengano soddisfatti in ogni momento. Ciò semplifica l'installazione da che è sufficiente un solo inverter per ottenere un'uscita trifase bilanciata. Funzionamento trifase bilanciato significa che, in condizioni di tensione equilibrata, non circola nessuna corrente nel conduttore neutro, il che riduce le perdite sul lato CA rispetto alle perdite che si registrano nell'impiego di tre invertitori monofase.

Per maggiori informazioni su ciò che rende TripleLynx la soluzione ideale per grandi impianti, segua il link sottostante. Lì troverà anche informazioni relative ai vantaggi degli inverter da 1000V.

Novità ed eventi

La comunicazione interna ed esterna è uno degli strumenti più importanti che abbiamo per aiutarci a raggiungere i nostri obbiettivi.
La nostra comunicazione è basata su un dialogo aperto ed onesto con i nostri clienti, i quali arricchiscono la propria conoscenza sul Gruppo Danfoss.