Inverters Fotovoltaici
> Inverters Fotovoltaici
> Referenze e Case History
> Azienda
> Prodotti
> Assistenza
> Download
> Novità
> Archivio - novità
> Contatti
> Come comprare
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Danfoss UniLynx IP 54 with display

Danfoss Solar Inverters presenta l'inverter UniLynx IP54 da esterni con display

28 aprile 2008
L'inverter UniLynx da esterni con display riunisce tutte le caratteristiche del noto inverter IP 54 aggiungendo la praticità di un display. Presenta tutte le caratteristiche rinomate degli inverter Unilynx, quali; ingresso da uno a tre stringhe, rilevamento automatico Master/slave e funzione Ride Through. È un inverter internazionale, certificato e facile da installare in 16 paesi. È disponibile in tre versioni da 1,8; 3,6 e 5,4 kW e due livelli di tensione.

Per maggiori informazioni su UniLynx consultare la pagina dei prodotti.
Lingue disponibili

Novità ed eventi

La comunicazione interna ed esterna è uno degli strumenti più importanti che abbiamo per aiutarci a raggiungere i nostri obbiettivi.
La nostra comunicazione è basata su un dialogo aperto ed onesto con i nostri clienti, i quali arricchiscono la propria conoscenza sul Gruppo Danfoss.

Iscrizione Newsletter Danfoss