Inverters Fotovoltaici
> Inverters Fotovoltaici
> Referenze e Case History
> Azienda
> Prodotti
> Assistenza
> Download
> Novità
> Archivio - novità
> Contatti
> Come comprare
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
TripleLynx Pro

Danfoss presenta TripleLynx Pro con server Web integrato, inverter master e funzionalità Ethernet.

24 settembre 2009
Il TripleLynx Pro definisce un nuovo standard per integrare le funzioni di comunicazione e registrazione dati nell'inverter. Sarà disponibile nel 1° trimestre del 2010.
Server Web integrato – non richiede dispositivi di comunicazione supplementari
Con il server Web integrato è possibile visualizzare le impostazioni e le informazioni del registro senza installare ulteriori software o dispositivi hardware. Gli inverter nei sistemi possono essere impostati rapidamente e semplicemente collegando qualsiasi PC direttamente al TripleLynx Pro attraverso un'interfaccia Web integrata. Il server Web è disponibile in nove lingue, e grazie a un'interfaccia completa permette di visualizzare i grafici con le prestazioni giornaliere, mensili o annuali. Allo stesso tempo è possibile rivedere le informazioni sullo stato e le impostazioni di tutta la rete. L'accesso al Web permette inoltre di replicare le impostazioni del sistema, impostare i requisiti di messaggistica ed esportare i dati registrati direttamente a un PC, risparmiando tempo prezioso.

Inverter master – risparmiare tempo replicando i dati su tutto il sistema
Definendo un inverter come master, la configurazione del sistema è più rapida e più efficiente, perché solo un inverter dovrà essere configurato. Replica all'istante i dati e le altre impostazoini su tutti gli altri inverter TripleLynx Pro nella rete. Ciò riduce i costi complessivi per l'installazione e il sistema grazie a un'impostazione più rapida e alla manutenzione semplificata, ad esempio quando si aggiunge un nuovo inverter alla disposizione del sistema. Inoltre, l'inverter master può essere configurato in modo da inviare rapporti giornalieri dell'intero sito, così come avvisi tramite e-mail o SMS.

Ethernet – scambio di dati ultrarapido
Il TripleLynx Pro è stato progettato per una facile connettività alle reti mediante Ethernet. Le funzioni avanzate rendono possibile sia le reti con connessione a margherita sia a stella, e una combinazione di entrambe per garantire lo scambio di dati ultrarapido tra un massimo di 250 inverter per rete.

Registrazione dati esaustiva
Tutte le impostazioni e le informazioni di produzione sono registrate a intervalli di 10 minuti in un circuito, che ha una capacità di memorizzazione fino a 20 anni di dati accumulati e un mese di dati dettagliati. Le impostazioni e il registro di produzione, inoltre, vengono archiviati dall'unità display di ogni singolo inverter.

2010 – L'anno del contatto…
Il nuovo TripleLynx Pro sarà disponibile per il mercato europeo nel 1° trimestre del 2010.
Lingue disponibili

Novità ed eventi

La comunicazione interna ed esterna è uno degli strumenti più importanti che abbiamo per aiutarci a raggiungere i nostri obbiettivi.
La nostra comunicazione è basata su un dialogo aperto ed onesto con i nostri clienti, i quali arricchiscono la propria conoscenza sul Gruppo Danfoss.

Iscrizione Newsletter Danfoss