Danfoss Solar Inverters
> Home
> Prodotti
> Impianti Residenziali
> Impianti Commerciali
> Impianti di Grossa Taglia
> Smart Technologies
> Referenze e Case History
> Novità
> Archivio - novità
> In affari con Danfoss Solar Inverters
> Service
> Area Download
> Contatti Danfoss Solar Inverters
> Danfoss Solar Live 2013
> Newsletter

Seguici:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
TLX 6kW

Danfoss Solar Inverters lancia sul mercato europeo il nuovo TLX 6 KW

27 gennaio 2012
La taglia da 6 Kw trifase introduce ulteriori benefici per gli impianti residenziali.
Danfoss Solar Inverters ha annunciato il lancio del nuovo inverter fotovoltaico TLX 6 kW, disponibile dall’inizio di gennaio 2012 per il mercato estero e in via di certificazione per il mercato italiano.
L’inverter da 6 kW, progettato per il mercato residenziale, permette ai clienti di sfruttare al meglio i grandi vantaggi derivanti dall’utilizzo di una parte dell’energia prodotta da un impianto residenziale. “Con l’introduzione del modello da 6 kW possiamo fornire al cliente residenziale un margine nettamente alto utilizzando un solo inverter” spiega Søren Sørensen , Sales Engineer di Danfoss Solar Inverters.  

Maggiori benefici per l’utenza residenziale

Il TLX 6 kW introduce soluzioni innovative per la produzione di energia da impianti domestici. La potenza CC del TLX 6kW è la maggiore possibile per soluzioni residenziali con un solo inverter e permette di produrre la massima quantità di energia garantendo il massimo rendimento.  

Maggiori opportunità di risparmio

La conformazione dei tetti delle case, i camini e gli ombreggiamenti possono condizionare la produzione di energia e le generali performance dell’impianto. Grazie al TLX 6 kW è invece possibile massimizzare la produzione di energia anche in caso di ombreggiamenti o situazioni climatiche sfavorevoli.  

Un solo inverter per risparmiare spazio, tempo e denaro

Poiché con il TLX 6 kW è sufficiente un solo inverter, lo spazio necessario per l’installazione dell’impianto residenziale si riduce notevolmente. Un singolo inverter inoltre richiede una quantità di cavi minore, mentre i tempi d’installazione vengono ridotti a circa 15 minuti. Infine si evita il rischio di una complessa distesa di cavi attraverso l’abitazione.  

Costi di attivazione ridotti senza accessori extra

La versione Pro del TLX 6 kW offre un server web integrato, risolvendo il problema di dover acquistare un costoso Datalogger esterno.  Il monitoraggio integrato permette di ottenere ed analizzare informazioni fondamentali dell’impianto in modo semplice e veloce tramite qualsiasi browser.