Le ultime disposizioni normative e le soluzioni offerte da Danfoss
La CEI 0-21, nuova norma tecnica di connessione alle reti di bassa tensione che entrerà in vigore il 1 luglio 2012 e renderà obbligatoria la gestione della potenza reattiva non è un problema per i clienti di Danfoss Solar Inverters. A Solarexpo Danfoss presenterà infatti gli inverter trifase TLX+ e TLX Pro+ che, oltre a garantire l’alta affidabilità e tutte le caratteristiche degli ormai noti TLX, includono anche la gestione della potenza reattiva, la regolazione del livello di potenza ed il telecontrollo.
“Essendo molto attivi nel mercato tedesco, in cui già esiste una normativa simile alle CEI 0-21” spiega l’Ing. Lorenzo Colombo, Country Manager Italia di Danfoss Solar Inverters “gli inverter TLX+ e TLX Pro+ sono entrati a far parte della gamma Danfoss già da tempo, quindi i nostri clienti possono acquistare gli inverter conformi a questa normativa fin da subito, senza dover temere la scadenza del 30 giugno”.
Nuovi accessori per il monitoraggio
Danfoss Solar Inverters ha anche altre interessanti novità da presentare a Solarexpo.
Prima di tutto i nuovi accessori per il monitoraggio CLX, adatti a tutte le applicazioni, dagli impianti residenziali a quelli di grossa taglia.
I nuovi CLX si avvalgono della tecnologia ConnectSmart, che permette un monitoraggio in tempo reale, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Le caratteristiche tecniche innovative rendono il CLX un vero accessorio "plug & play" ed eliminano complicate procedure d'installazione. Sarà inoltre possibile monitorare l'impianto fotovoltaico continuamente, avere accesso ai dati di produzione sempre e ovunque, controllare il funzionamento degli impianti dei clienti con una comoda app o sul portale web.
Una nuova taglia espande la gamma
Solarexpo sarà anche la vetrina ufficiale per presentare la nuova taglia introdotta nella gamma degli inverter TLX.
Il nuovo inverter da 6 kW rappresenta la taglia più piccola dei trifase presenti sul mercato e va ad ampliare l’assortimento degli inverter Danfoss, espandendo le potenzialità per piccole installazioni trifase. Come tutti gli altri TLX, anche la nuova taglia da 6 kW è disponibile in versione Pro, con monitoraggio integrato.
Aperte le iscrizioni per il Danfoss Solar Live 2012
A Solarexpo i visitatori potranno richiedere tutte le informazioni in merito alla nuova edizione del Danfoss Solar Live, il roadshow itinerante che, dopo il successo del 2011, verrà organizzato anche quest’anno per far toccare con mano i prodotti Danfoss a tecnici, progettisti e installatori.
Vi aspettiamo a Solarexpo Verona, 9-11 maggio 2012 Padiglione 7 Stand C 9.1