Inverters Fotovoltaici
> Inverters Fotovoltaici
> Referenze e Case History
> Azienda
> Prodotti
> Assistenza
> Download
> Novità
> Archivio - novità
> Contatti
> Come comprare
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Danfoss Solar Inverters espande la propria struttura di Ricerca & Sviluppo in Danimarca

28 novembre 2011
A settembre 2011 sono stati completati i lavori presso gli impianti Danfoss Solar Inverters Power Electronics Design a Gråsten, in Danimarca. "I 440 m² dedicati alla ricerca e sviluppo della tecnologia degli inverter fotovoltaici permetteranno di condurre numerosi test di performance e controllo non solo sulla nostra attuale linea di inverter, ma anche sui prodotti che abbiamo intenzione di lanciare nel prossimo futuro," afferma Per Boysen, Functional Manager PD Support & Product Engineering.

In Danfoss il team di tecnici ha a disposizione laboratori che permettono di ricreare le situazioni più disparate per test elettronici avanzati e per la riproduzione delle più varie condizioni climatiche.
Il potenziale del Power Electronics Design Centre in Danimarca  

  • Ingegneria di prodotto, ricerca e sviluppo 
  • Test a ripetizione e centri di controllo 
  • Laboratorio per test di prodotto per certificazioni regionali

Il Power Plant Lab

Un’area particolarmente tecnologica è il Power Plant Lab. "Abbiamo progettato questo laboratorio proprio per portare a termine i più innovativi stress test", sostiene il dott. Søren Bækhøj Kjær, Consulente Ricerca & Sviluppo presso Danfoss Solar Inverters.
Il laboratorio che si dedica ai test di corto circuito del sistema di distribuzione esegue prove con tecnologia Low Voltage Ride Through (LVRT) su inverter fino a 200 kVA, offrendo al team di tecnici la possibilità di condurre test completi sui guasti degli inverter fotovoltaici in condizioni di calo di tensione. "Eseguiamo oltre 4000 test per inverter e ne valutiamo i risultati per determinare la convalida. Incredibilmente, anche dopo test tanto rigorosi, le componenti interne sono così resistenti che gli effetti visivi devono essere osservati al microscopio", aggiunge Kjær.

I punti di forza del Power Plant Lab

  • Laboratorio indipendente in grado di testare gli inverter nell’impianto fotovoltaico
  • Capacità di utilizzare la corrente reattiva per controllare la tensione CA del sistema di distribuzione
  • Simulatore fotovoltaico per 1000 VCC

Il Power Electronics Design Centre in Danimarca

  • Laboratori climatici in grado di simulare temperature estreme (da -40° C a +180° C) e condizioni di umidità (96% umidità relativa da 20° C) con un volume di 40 litri per 3m3
  • Test di affidabilità: impianti per test HALT (Highly accelerated lifetime testing)
  • Sistema di distribuzione automatico 50 kW, 230 V CA e simulatore fotovoltaico 1000 V

La recente espansione del laboratorio porta gli stabilimenti PEC Lab ad un totale di 2600 m², rispondendo pienamente alle richieste del personale e della Divisione R&D.

Per maggiori informazioni sul potenziale tecnologico dei nostri laboratori di test e progettazione, guardate il video sullo sviluppo e la realizzazione dei nostri prodotti.
Lingue disponibili

Novità ed eventi

La comunicazione interna ed esterna è uno degli strumenti più importanti che abbiamo per aiutarci a raggiungere i nostri obbiettivi.
La nostra comunicazione è basata su un dialogo aperto ed onesto con i nostri clienti, i quali arricchiscono la propria conoscenza sul Gruppo Danfoss.

Iscrizione Newsletter Danfoss