Inverters Fotovoltaici
> Inverters Fotovoltaici
> Referenze e Case History
> Azienda
> Prodotti
> Assistenza
> Download
> Novità
> Archivio - novità
> Contatti
> Come comprare
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
TripleLynx

Possibilità di ridurre i costi del 10% impiegando gli inverter a stringa da 1000 V in impianti fotovoltaici.

03 giugno 2009
Il concetto di Danfoss "Inverter a stringa per impianto fotovoltaici" è stato accolto dal mercato come una soluzione interessante per ridurre i costi del sistema. È un concetto modulare basato su campi fotovoltaici quadri da 125 x 125 m.

Possibilità di ridurre i costi

L'utilizzo di inverter a stringa da 1000 V consente di ridurre le spese d'installazione del 10% rispetto alle soluzioni con inverter centralizzato. Ciò è possibile perché questa soluzione consente di fare a meno di diversi elementi utilizzati nelle soluzioni a inverter centralizzato come ad esempio scatole di derivazione, combinatori di stringhe, fusibili e monitoraggio fusibili.  

Inoltre l'utilizzo di inverter a stringa significa che non servono interruttori di CC esterni e nessun dispositivo di monitoraggio esterno poiché queste funzionalità sono integrate nell'inverter a stringa. Gli inverter da 1000 V riducono anche la quantità di stringhe necessarie, riducendo allo stesso tempo il cablaggio in CC.  

Aksel Jepsen, responsabile vendite: "I nostri clienti apprezzano la possibilità di ridurre i costi per le installazioni di impianti fotovoltaici utilizzando gli inverter a stringa da 1000 V. Allo stesso tempo viene unanimemente riconosciuta la semplicità e modularità del concetto".

Maggiore resa e tempo in attività – e minori costi di manutenzione
Olte a ridurre le spese d'installazione, l'ingresso da 1000 V comporta minori perdite sia nei cablaggi in CA che CC. Inoltre i singoli tracker MPP per ognuna delle tre stringhe dell'inverter minimizzano le perdite causate dall'ombreggiamento, dalla neve, dalle variazioni di temperatura e le perdite di "mismatch", aumentando in questo modo la resa.  

Gli inverter a stringa hanno in più il vantaggio di essere un prodotto standard e ben conosciuto. Qualsiasi installatore locale o supervisore dell'impianto può effettuare la sostituzione dell'inverter. Pertanto i contratti di manutenzione consueti negli inverter centralizzati non sono necessari.

Modularità
La natura modulare e standardizzata del concetto lo rende adatto per centrali elettriche di ogni ordine di grandezza. Grandi impianti di grande potenza (nell'ordine dei MW) possono essere realizzati in varie fasi a seconda delle esigenze.

Altre informazioni
La dichiarazione di intenti “Inverter a stringa per impianti fotovoltaici” che descrive il concetto in dettaglio è disponibile all'indirizzo www.stringinverters.it.



Lingue disponibili

Novità ed eventi

La comunicazione interna ed esterna è uno degli strumenti più importanti che abbiamo per aiutarci a raggiungere i nostri obbiettivi.
La nostra comunicazione è basata su un dialogo aperto ed onesto con i nostri clienti, i quali arricchiscono la propria conoscenza sul Gruppo Danfoss.

Iscrizione Newsletter Danfoss