Inverters Fotovoltaici
> Inverters Fotovoltaici
> Referenze e Case History
> Azienda
> Prodotti
> Assistenza
> Download
> Novità
> Archivio - novità
> Contatti
> Come comprare
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Da oggi Danfoss Solar Inverters presente anche in Turchia

27 gennaio 2012
Firmato accordo strategico con Mimta Solar per la distribuzione degli inverter TLX e ULX.
Danfoss Solar Inverters ha recentemente firmato un accordo con MimtaSolar per la distribuzione degli inverter Danfoss TLX e ULX in Turchia.  

MimtaSolar, società controllata dalla Mimta Architecture Contracting, fornisce materiale fotovoltaico e servizio di assistenza a molte aziende del mercato turco. “Ci riteniamo molto soddisfatti di poterci inserire in questo nuovo promettente mercato e siamo orgogliosi di avere la possibilità di cooperare con un partner così professionale e affermato” commenta Johannes Stumpf, Market Developer di Danfoss.  

Al nuovo distributore, che ha sede principale ad Istanbul, Danfoss fornirà gli inverter monofase nelle taglie da 1.8 a 5.4 kW e quelli trifase nelle taglie da 6 a 15 kW. Tutta la gamma di inverter Danfoss verrà utilizzata per la fornitura di impianti chiavi in mano offerta da Mimta.
Lingue disponibili

Novità ed eventi

La comunicazione interna ed esterna è uno degli strumenti più importanti che abbiamo per aiutarci a raggiungere i nostri obbiettivi.
La nostra comunicazione è basata su un dialogo aperto ed onesto con i nostri clienti, i quali arricchiscono la propria conoscenza sul Gruppo Danfoss.

Iscrizione Newsletter Danfoss