Caratteristiche datalogger ComLynx:
- Cavo patch standard RJ45 cat. 5E
- Adatto per grandi impianti fotovoltaici, fino a 20 inverter
- Dettagliata registrazione dati
- Visualizzazione dati in forma grafica
- Cover in alluminio con grado di protezione IP 21
- Interfaccia RS 485 per la connessione degli inverter
- Interfaccia RS 232 (Sub-D9) per la connessione ad un PC, ad un modem (ISDN o PSTN) o ad un modem GSM (rete cellulare)
Versione Plus
Tre ingressi analogici possono essere connessi a sensori esterni per misurare la temperatura dell'aria, la temperatura dei pannelli, e il livello di irraggiamento. Un ingresso digitale per contatore di energia mediante interfaccia ad impulsi S0.
Informazioni aggiuntive
Il datalogger ComLynx raccoglie i dati da tutti gli inverter tramite comunicazione RS485 e, attraverso un software, li trasmette al pc per la visualizzazione. In questo modo si ha il controllo generale di tutto l'impianto, attraverso l'analisi delle performance di ciascun inverter. Grazie all'opzione di collegare dei sensori offerta dal ComLynx Datalogger +, si possono valutare anche i livelli di irraggiamento e di temperatura ottenendo un riscontro più realistico del funzionamento dell'impianto.
Per saperne di più sul ComLynx Datalogger scarica il datasheet dai link di questa pagina.
Modem compatibili
Modem GSM:
• CinterionMC55i-T
• CinterionMC52i-T
Modem analogici:
• DevoloMicrolink 56k i
Modem ISDN:
• DevoloMicrolink ISDN i
Di seguito vengono illustrate alcune varianti di prodotto
| Tipo |
Prodotto |
Articolo n.* |
| ComLynx |
Datalogger |
139F0038 |
| ComLynx |
Datalogger+ |
139F0039 |
| ComLynx |
Kit sensori - Light |
139F0041 |
*) Siete pregati di usare questo codice quando fate un ordine presso i nostri rivenditori.