SOLUZIONI PER IMPIANTI DI GROSSA TAGLIA
Controllo intelligente
Gli impianti di grossa taglia, da parecchi kW a MW, necessitano di una configurazione accurata che permetta di ottenere e mantenere la massima produttività. Con la flessibilità degli inverter di stringa TLX Pro non è necessario scendere a compromessi. La strategica combinazione delle tecnologie EnergySmart™ e DesignSmart™ offre la possibilità di progettare l'impianto perfetto.
Pronti per la Smart Grid
Gli inverter Danfoss soddidfano i requisiti di rete di ogni Paese, dal regolamento del livello di potenza al controllo della potenza reattiva.
Impianto sotto controllo
Con la tecnologia ControlSmart™ è possibile configurare un singolo inverter affinché controlli tutti gli inverter dell'impianto, assicurando un'installazione veloce e pochissimi difetti. Si possono inoltre gestire le funzioni di comunicazione e monitoraggio senza l'ausilio di attrezzatura supplementare - oltre a caricare facilmente i dati in un database per ulteriori funzionalità.
Investite in tutta sicurezza
Danfoss ha la soluzione per il vostro impianto, di qualsiasi applicazione si tratti. Possiamo vantare un team di tecnici qualificati e grande esperienza nel fornire supporto ai progettisti per sfruttare al meglio gli inverter in impianti di grossa taglia. I requisiti di rete sono soddisfatti pienamente, l'installazione risulta semplice ed il team di Danfoss è a completa disposizione del Cliente durante l'installazione, lo start-up e tutta la fase produttiva dell'impianto.
Per maggiori informazioni su come gli inverter Danfoss TLX Pro siano stati usati in grandi progetti di successo, vi invitiamo a leggere il nostro Concep Paper e a guardare il nostro video.