Inverters Fotovoltaici
> Inverters Fotovoltaici
> Referenze e Case History
> Azienda
> Prodotti
> Assistenza
> Download
> Novità
> Archivio - novità
> Contatti
> Come comprare
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Danfoss Solar Inverters Harmonic Calculator Software

PV Plant Harmonic Calculator

Il PV Plant Harmonic Calculator permette di calcolare in modo semplice e veloce le armoniche causate da un impianto fotovoltaico nel punto di connessione.  

Il software è scaricabile tramite il link sottostante (zip-file).

Funzionalità del software

Il software è in grado di considerare i seguenti parametri: 

   - Diversi tipi di inverter 
   - Differente carico di fase 
   - Tensione della rete e standard collegati 
         o Bassa tensione 400V – VDE-AR-N 4105
         o Bassa tensione 400V – VDEW 2004
         o Media tensione 10kV – BDEW 2011-06
         o Media tensione 15kV – BDEW 2011-06
         o Media tensione 20kV – BDEW 2011-06
         o Media tensione 30kV – BDEW 2011-06
   - Potenza apparente di corto circuito nel punto di connessione 
   - Corrente totale collegabile nel punto di connessione 
   - Potenza apparente di trasformazione

Il PV Plant Harmonic Calculator elabora i risultati del calcolo tramite report che includono: 

   - Armoniche dell'impianto fino alla cinquantesima
   - Informazioni riguardanti l'installatore, il cliente, le specifiche dell'impianto, commenti  
   - Descrizione delle basi di calcolo considerate 
   - Visualizzazione grafica dei risultati e rispettivi limiti

Requisiti del sistema

Software: 

   - Microsoft® .NET Framework Revision 4.0 (download disponibile da www.microsoft.com)
   - Windows XP
   - Windows Vista
   - Windows 7 (versioni 32b and 64b)

Hardware:

   - Capacità del processore consigliata: minimo 800 MHz
   - 50 MB di spazio disponibile sull' hard disk 

Altre raccomandazioni:

   - Potenza pc: minimo Pentium® classe III  
   - Età pc: massimo 5 anni