Danfoss Solar Inverters
> Home
> Prodotti
> Impianti Residenziali
> Impianti Commerciali
> Impianti di Grossa Taglia
> Smart Technologies
> Referenze e Case History
> Novità
> Archivio - novità
> In affari con Danfoss Solar Inverters
> Service
> Area Download
> Contatti Danfoss Solar Inverters
> Danfoss Solar Live 2013
> Newsletter

Seguici:

Danfoss on Facebook Danfoss on Twitter Danfoss on LinkedIn Danfoss on YouTube
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

LynxPlanner

E' possibile scaricare l'ultima versione del configuratore Danfoss tramite il link a fondo pagina

LynxPlanner – nuovo PV Design Tool

LynxPlanner di Danfoss Solar Inverters è un software PC facile da usare che consente di configurare un sistema FV specificamente per i requisiti che avete.

 

Personale di vendita e tecnici

LynxPlanner è stato sviluppato in primo luogo per essere utilizzato da parte di personale di vendita e tecnici.

 

Proposta di layout personalizzato sulla base delle indicazioni degli utenti

Immettete i vostri dati del progetto e verrà presentata una serie di proposte di configurazione del sistema FV.

È sempre possibile correggere manualmente le impostazioni e lasciare che il tool calcoli i valori su tale base.

LynxPlanner non è limitato alla gamma di moduli FV forniti preconfigurati, poiché nuovi moduli possono essere immessi facilmente se manca il vostro modulo preferito.

 

Dati dei moduli aggiornati dai produttori

Il database viene aggiornato dai produttori dei rispettivi prodotti assicurando informazioni aggiornate. Tuttavia è necessario assicurare che il risultato dei calcoli sia sensato prima di prendere delle decisioni su tali basi.

 

Navigazione

LynxPlanner possiede una comoda area di navigazione nel menu principale che consente l'accesso a tutte le parti del programma. È possibile passare da una scheda all'altra nell'ordine desiderato. In alternativa è possibile fare clic su "Avanti" e "Indietro" per scorrere le finestre di dialogo nell'ordine preposto.   


Configurazione richiesta
1. Sistema operativo : Microsoft Windows XP, Microsoft Vista, Windows 7 (con Service Pack aggiornato)

2. Microsoft Installer versione 4.5
3. Risoluzione dello schermo : 1024 x 768 in alta risoluzione; display 32 bit
4. RAM : 256 MB
5. Hard disk : circa 600 MB
6. Processore : 1 GHz
7. Accesso a internet


Download

Assicuratevi che tutti gli altri programmi siano chiusi durante l'installazione.