Compressori VTZ – La tecnologia che si adatta realmente alle vostre esigenze di raffreddamento
I compressori per refrigerazione sono normalmente selezionati per soddisfare il massimo carico cui lavora il sistema. Ma cosa succede se il sistema lavora per l’85% del suo tempo ben al di sotto del massimo carico?
VTZ highlights
- Nuove funzioni integrate: gestione del ritorno dell’olio, protezione termica, protezione anti-ciclatura, monitoraggio della temperatura del gas di scarico (accessorio), controllo dei compressori in centrali (1 compressore a velocità variabile + 2 a velocità fissa)
- Elevato COP in tutto il campo di funzionamento
- Ottimizzazione puntuale carico esterno/ capacità frigorifera: l’unica tecnologia che si adatta realmente alle vostre esigenze.